メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プッシュラッチ CP-882-SP

型番:

CP-882-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CP-882-SPの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアセタール(POM)
なし
材質(詳細)
ポリアセタール
表面仕上
なし
カラー
ブラック
鍵(詳細)
鍵なし
商品コード
24255
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-882-SP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
5日目

詳細情報

基本情報

プッシュラッチ
【特長】
・樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠
・ボタンが大きく操作が行いやすいです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ CP-882-SPの型番CP-882-SPのページです。 型番CP-882-SPに関する仕様情報を記載しております。
プッシュラッチ CP-882-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュラッチ CP-882-SP
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420
プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626
プラスチックフラッシュラッチ CP-325
プラスチックレバーロック CP-361
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格564926188 -6561,063 -949
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し平面ラッチリングラッチ・パチン錠
材質ポリアセタール(POM)ポリカーボネイト(PC)ポリプロピレン(PP)AES樹脂ポリフェニレンエーテル(PPE)ポリアミド(PA6/G25)
なしなしなしなしなしなし
材質(詳細)ポリアセタール本体:ポリカーボネート(PC)/ラッチ:ポリアセタール(POM)ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM)/ハウジング:ポリプロピレン(PP)/バネ:ステンレス(SUS304)ケース:AES樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)ハンドル部:ポリフェニレンエーテル(PPE)/ラッチ部:ポリアセタール(POM)/取付け板:冷間圧延鋼板(SPCC)本体:ポリアミド(PA6/G25)/受座・フランジ:亜鉛合金(ZDC)
表面仕上なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト