メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンウェイトルクヒンジ BP-160

型番:

BP-160-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-160-1の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[樹脂] ポリアミド、ポリアセタール
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
100
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用型
使用環境
標準
MAXトルク(cN・m)
5.9
表面仕上
なし
軸径φD3
13377
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP-160-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,302
( 4,732 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンウェイトトルクヒンジ
【特長】
・任意の角度で扉を保持します。
・外形は突起のない、すっきりとした平蝶番タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイトルクヒンジ BP-160の型番BP-160-1のページです。 型番BP-160-1に関する仕様情報を記載しております。
ワンウェイトルクヒンジ BP-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型
LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,3027,2488,497 -3,03415,132 -10,899
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ポリアミド、ポリアセタールガラス繊維強化ポリアミドアルミ合金ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴-ザグリ丸穴ザグリザグリ
取付方法ねじ止めその他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト