17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自動調整式ダンパー B-156-2

通常単価(税別)
3,2133,373
税込単価
3,5343,710
通常出荷日:5日目

自動調整式ダンパー【特長】・与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整されます。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手違い

軸径φD3

最小発注数量
[左用] 左型
13384
1個
[右用] 右型
13344
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,373
( 3,710 )
5日目
3,213
( 3,534 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動調整式ダンパー
【特長】
・与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動調整式ダンパー B-156-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動調整式ダンパー B-156-2
調整式揺動ダンパー
調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ
調整式トルクヒンジ 72-1-TS型
ダンパー蝶番 (PBT)
LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型
メーカータキゲン製造ミスミ不二ラテックススガツネ工業ミスミスガツネ工業
通常価格3,213--43,4163,4542,04610,899
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番ハタ蝶番平蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛ダイカスト亜鉛合金アルミ合金PBT亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴皿穴ザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパートルク(フリーストップ)ダンパートルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト