17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

レベルアジャスター KC-275

通常単価(税別)
9511,141
税込単価
1,0461,255
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レベルアジャスター【特長】・アジャスターのネジ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特長

接地面材質

固定用穴

商品コード

最小発注数量
標準
-
なし
31807
1個
アンカーボルト固定形
金属
あり
31808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レベルアジャスター
【特長】
・アジャスターのネジ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルアジャスター KC-275のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-275-A
レベルアジャスター KC-275-B
レベルアジャスター KC-270
先端六角形状レベルアジャスター KC-275-A-HEX
レベルアジャスター KC-282
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格951-396 -848 -235 -566 -486 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじの呼び M16---1616
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチール樹脂スチールスチール
本体表面処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理なし亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト