17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PAS. R. BOX C-1

通常単価(税別)
15,960
税込単価
17,556
通常出荷日:5日目

PAS. R. BOX C-1【特長】・工具不要で簡単設置・軽量な小型アルミダイカスト製

  • 種類
    補助錠
  • 用途
    小型ボックス
  • キー№0200
  • 本体全長 (mm)
    200
  • 本体幅 (mm)
    173
  • 本体厚さ (mm)
    108
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 表面仕上
    アクリル焼付塗装
  • 商品コード
    24482

型番:

C-1-5Y7/1-0200-IVORY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1-5Y7/1-0200-IVORYの仕様・寸法情報

種類
補助錠
用途
小型ボックス
キー№0200
本体全長(mm)
200
本体幅(mm)
173
本体厚さ(mm)
108
材質
アルミニウム合金
表面仕上
アクリル焼付塗装
商品コード
24482
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-1-5Y7/1-0200-IVORY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,960
( 17,556 )
5日目

詳細情報

基本情報

PAS. R. BOX C-1【特長】・工具不要で簡単設置・軽量な小型アルミダイカスト製

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PAS. R. BOX C-1の型番C-1-5Y7/1-0200-IVORYのページです。 型番C-1-5Y7/1-0200-IVORYに関する仕様情報を記載しております。
PAS. R. BOX C-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PAS. R. BOX C-1
ショーケースロック FC-619
EVケーブルロックスペーサー C-441-S
ステンレスステイロック C-1669
ステンレスマンホールロック C-1269-A
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,9602,420 -1631,004 -2,154 -4,722 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類補助錠補助錠補助錠特殊錠特殊錠特殊錠
用途小型ボックス冷蔵庫-マンホールマンホール扉・引戸
キー№02000200----
本体全長(mm)2006085---
本体幅(mm)1731970---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト