17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2S

通常単価(税別)
3,0986,390
税込単価
3,4087,029
通常出荷日:5日目

ワンタッチハンドルキャッチ【特長】・鍵付きと鍵なしがあるのでご注意ください。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

最小発注数量
あり
60880
1個
なし
60881
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
5日目
3,098
( 3,408 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチハンドルキャッチ
【特長】
・鍵付きと鍵なしがあるのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2S
ステンレスパイプガイド FA-1825-G
パイプガイド FA-815-G
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ワンタッチパネルファスナー C-420
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,098-1,7118,500 -979385 -862
通常出荷日5日目5日目8日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類平面ラッチ受座受座平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金押出材冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
全長(mm)16160200072.64030
材質(詳細)アルミニウム合金(ADC)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/軸受:ポリアミド6(PA6)ラッチ:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)本体:亜鉛合金(ZDC)/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ステンレス鋼板(SUS304)/カム:ポリアセタール(POM)
表面仕上焼付塗装バフ研磨アルマイト処理亜鉛めっきクロメート処理光沢バレル研磨シルバー塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト