17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 適用ワイヤー径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リーズロック B-618

通常単価(税別)
302374
税込単価
332411
通常出荷日:9日目

リーズロック【特長】・迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。・アンカーとしてもジョイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

高さ

(mm)

適用ワイヤー径

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
19
11
13
0.8、1.0
13442
-
1個
27
12
18
1.5、2.0
13443
-
1個
37
14
25
2.5、3.0
13444
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
9日目
319
( 351 )
9日目
374
( 411 )
9日目

詳細情報

基本情報

リーズロック
【特長】
・迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
・アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーズロック B-618のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズロック B-618
ワイヤージョイント(AC-25-QY・ステンレス製)
抗菌庫内安全押棒 FC-701
クイックリンク AC-25-QL
ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P
非常脱出用受座 FA-602S-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格302-9021,398453 -4,832 -3,693 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
材質亜鉛ステンレス樹脂
材質(詳細)亜鉛合金快削黄銅棒グラスファイバー冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板台座:亜鉛合金(ZDC)/ノブ:ポリアミド66(PA66)一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上生地生地なし亜鉛めっきクロメート処理ヘアーライン仕上台座:クロムめっき(MZCr)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト