メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイヤージョイント AC-25-YJ

型番:

AC-25-YJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-25-YJの仕様・寸法情報

材質(詳細)
ピン:SS/ワッシャー:SPCC/割ピン:SWRM
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
商品コード
01981
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AC-25-YJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワイヤージョイント
【特長】
・ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤージョイント AC-25-YJの型番AC-25-YJのページです。 型番AC-25-YJに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤージョイント AC-25-YJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤージョイント AC-25-YJ
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
ロッドコントローラー A-394-2
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1643823071,8704,385671
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
材質(詳細)ピン:SS/ワッシャー:SPCC/割ピン:SWRM冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板快削黄銅棒冷間圧延鋼板グラスファイバー
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理ニッケルめっき亜鉛めっきクロメート処理なし
商品コード01981147514741975308762536

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト