17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • せり上がり

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

加工用蝶番 B-546

通常単価(税別)
370420
税込単価
407462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

加工用蝶番【特長】・盤の構造・用途に応じて折り曲げて使用できます。・ねじれに強い厚板羽根に対して小さい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

せり上がり

軸径φD1

軸径φD3

RoHS?最小発注数量
~40
38
156
6
12
13427
10
1個
40.1~50
50
127
14
8
13433
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

加工用蝶番
【特長】
・盤の構造・用途に応じて折り曲げて使用できます。
・ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加工用蝶番 B-546のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加工用蝶番 B-546
3管型加工蝶番 B-543-B
3管型加工蝶番 B-527-B
3管型加工蝶番 B-528-B
ステンレス3管型加工蝶番 B-1528-B
ステンレス3管型加工蝶番 B-1543-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格370-290 -340 -446 -1,128 -1,518 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質一般構造用圧延鋼材冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接その他その他その他その他その他
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)120.1~-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト