メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダイヤルカムロック C-350

通常単価(税別)
2,698
税込単価
2,968
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイヤルカムロック【特長】・3桁ダイヤルを合わせることによって、解錠できます・パネル穴明けは、自動販売...

詳細を確認

型番:

C-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-350の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ダイヤルロック
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
ロッカー、ボックス
材質(詳細)
本体:亜鉛合金(ZDC)/ダイヤル:ABS樹脂
勝手
左右兼用型
仕様1
防水規格IPX5に対応
付属品
オープン・クローズシール
商品コード
24450
備考
回転角度:90°

型番リスト

表示件数
型番
C-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,698
( 2,968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤルカムロック【特長】・3桁ダイヤルを合わせることによって、解錠できます・パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルカムロック C-350の型番C-350のページです。 型番C-350に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルカムロック C-350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルカムロック C-350
防水フラットハンドル A-465-C
薄型平面スイングハンドル A-464-C
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C
ウイングノブロック C-319-A
プッシュボタンハンドル C-311
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,6982,6732,104 -13,314 -1,757 -2,783
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ダイヤルロック錠前付き-錠前付きラッチ式ラッチ式
材質亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水防水防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト