メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

薄型ケースロック C-3

型番:

C-3-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-3-Aの仕様・寸法情報

種類
面付シリンダー錠
鍵形状
ディンブル錠
解錠時
キー抜ける
抜け
両抜け
TAK60
本体材質
亜鉛合金(ZDC),ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
クロムめっき,バレル研磨
商品コード
24000
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-3-A
RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

薄型ケースロック【特長】・リバーシブルキーTAK60を標準装備・施錠時、解錠時ともに抜き差しができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ケースロック C-3の型番C-3-Aのページです。 型番C-3-Aに関する仕様情報を記載しております。
薄型ケースロック C-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ケースロック C-3
パーソナル コインロック C-288-P
小型カムロック C-78
パーソナルコインロック C-192-1
防水コインロック C-88-WP
ディスクロック C-4-CML
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,4891,0018931,4711,9802,050
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目
種類面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ディンブル錠ノーマルキーノーマルキーディンブル錠ナックルロックノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けない
抜け両抜け-----
TAK60同番780同番TB7000鍵違い

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト