メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型ラッチ C-36-Z

型番:

C-36-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-36-Zの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
全長(mm)
51
全幅(mm)
41
取付方法
面付タイプ
材質(詳細)
亜鉛ダイカスト
表面仕上
クロムめっき
ストローク(mm)
14
商品コード
24239

型番リスト

表示件数
型番
C-36-Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角型ラッチ
【特長】
・レバーがローレットつまみになっています。
【用途】
・サッシドア

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ラッチ C-36-Zの型番C-36-Zのページです。 型番C-36-Zに関する仕様情報を記載しております。
角型ラッチ C-36-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ラッチ C-36-Z
角型ラッチ C-168
角型ドアロック C-859
プッシュ式角ラッチ C-881
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,5731,0303,0243,7111,4391,175
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ角落し角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)5160.525405772.6
全幅(mm)4180125574150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト