メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ソフトダンパー BP-494

型番:

BP-494
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-494の仕様・寸法情報

種類
オイルダンパー
ストローク S(mm)
11
最小長 Lmin(mm)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
ロッド材質
ポリアセタール
使用用途
産業用機器/一般家具
使用環境
屋内
オイルダンパーの種類
圧縮方向ダンパー
シリンダ材質
ポリアセタール
最大長 Lmax(mm)
61
商品コード
13385
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP-494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
7日目

詳細情報

基本情報

ソフトダンパー【特長】・適度な衝撃吸収性が得られます・樹脂製で、小型、軽量です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダンパー BP-494の型番BP-494のページです。 型番BP-494に関する仕様情報を記載しております。
ソフトダンパー BP-494のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトダンパー BP-494
オイルダンパー BP-498
STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM
エアダンパー(B-481・アルミニウム製)
ステンレスガススプリング
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造ミスミ
通常価格2521,15510,49411,946 -5,226 --
通常出荷日7日目5日目4日目4日目在庫品1日目5日目
種類オイルダンパーオイルダンパーガススプリングオイルダンパーエアダンパーガススプリング
ストローク S(mm)11408874--
最小長 Lmin(mm)5098159161--
使用温度範囲(℃)5::405::40-30::800::80-10::60-30::80
ロッド材質ポリアセタールポリアセタール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト