17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

BP-498用ブラケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

金具種類

商品コード

最小発注数量
Aタイプ
13387
1個
Bタイプ
13388
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194
( 213 )
5日目
172
( 189 )
5日目

詳細情報

基本情報

BP-498用ブラケット【材質・表面仕上】・冷間圧延鋼板(SPCC)・亜鉛めっきクロメート処理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP-498用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP-498用ブラケット
B-486用ブラケット
オイルダンパー BP-498
ソフトダンパー BP-494
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 アイレット用
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格172-565 -1,1552525,193 -4,059 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目7日目4日目4日目
種類取付ブラケット取付ブラケットオイルダンパーオイルダンパー取付ブラケット取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)4-----
使用環境屋内屋内屋内屋内--
摘要BP-498用B-486用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト