メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

六角レンチ締付けファスナー C-174-B

型番:

C-174-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-174-Bの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
調整機能
あり
セーフティーロック
あり
引張荷重(N)
588
本体全長(mm)
62
材質詳細
亜鉛合金
表面仕上
黒クロムめっき

型番リスト

表示件数
型番
C-174-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
5日目

詳細情報

基本情報

● 締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
● 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
● 小扉の密閉に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチ締付けファスナー C-174-Bの型番C-174-Bのページです。 型番C-174-Bに関する仕様情報を記載しております。
六角レンチ締付けファスナー C-174-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角レンチ締付けファスナー C-174-B
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし
大型アジャストファスナー C-233
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,9743,07228,2351,597 -3,4903,195 -
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型コーナー型平行型平行型
材質スチールスチールスチールステンレススチールステンレス
調整機能ありありあり-ありあり
セーフティーロックありありありあり--
引張荷重(N)588333310666330588588

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト