メカニカル部品技術窓口
首下のナール部により、高い取付強度が得られるプレスナット。【特長】・既存の空圧式・油圧式プレスでKAL...
詳細を確認首下のナール部により、高い取付強度が得られるプレスナット。
【特長】
・既存の空圧式・油圧式プレスでKALEIフラットナットの六角ボディを母材に圧入することでナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
・圧入方式で薄板や溶接不向きな母材にナットを取り付けます。
・完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりになりますので製品のコンパクト化に最適なナットです。
【用途】
・両面フラットになることでレイアウトの厳しい箇所へのNut取り付けに最適。
・1.5mm以上のアルミ製のワークにタッピング加工で強度が不足する板金全般での採用に最適。
・板金の両側がフラットになる必要性の部位に使用。通信機器やサーバー関連に。
・ニッケルメッキ処理のため、電子部品の取り付けにも最適。


商品画像

商品構造

参考説明
| 材質 | スチール |
|---|---|
| 表面処理 | ニッケルメッキ |
| 使用母材硬度 | Hv160以下 |

フラットナットの圧入方法

引張強度

押し込み強度

空回りトルク

使用トルク
| ねじの呼び M | 加工物穴径 +0.08 0 (mm) | フラット ナット No.■ | 参考強度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強度 kN | 押し込み強度 kN | 空回りトルク・ 使用トルク N-m | ||||||
| スチール | アルミ | スチール | アルミ | スチール | アルミ | |||
| M3×0.5 | 4.5 | 314 | 1.85 | 1.45 | 1.45 | 0.85 | 2.9 | 2.9 |
| 319 | 2.55 | 2.15 | 1.65 | 0.95 | 3.4 | 3.4 | ||
| M4×0.7 | 6.5 | 414 | 1.85 | 1.45 | 1.45 | 1.15 | 4.4 | 4.4 |
| 419 | 2.60 | 2.15 | 2.25 | 1.35 | 6.8 | 6.8 | ||

寸法図
| ねじの呼び M | 加工物穴径 +0.08 0 (mm) | フラット ナット No.■ | 最小 板厚 (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | S (mm) | 圧入力 kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アルミ | ||||||||
| M3×0.5 | 4.5 | 314 | 1.5 | 5.0 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 11.8~15.7 | 7.9~9.8 |
| 319 | 2.0 | 1.9 | |||||||
| M4×0.7 | 6.5 | 414 | 1.5 | 7.0 | 1.4 | 6.4 | 6.0 | 19.6~25.5 | 9.8~12.7 |
| 419 | 2.0 | 1.9 | |||||||
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

ミスミ
ナット-単品販売-

ポップリベット・ファスナー
カレイナット

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) STナット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) フラットナット
5通常価格(税別):55円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM4
4.5通常価格(税別):70円~

ミスミ
高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ
4.6通常価格(税別):154円~