メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧入後に裏表共に突起が出ない為フラットな仕上がりを実現。・薄板へのバーリング工法と比べ高い強...
詳細を確認【特長】
・圧入後に裏表共に突起が出ない為フラットな仕上がりを実現。
・薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。
・アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適。

外形図
(単位:mm)
| ねじの呼び | ピッチ | 型式 | D (Max) | B ±0.2 | H (Max) | 相手材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 最小 板厚 | 取付穴径 +0.08 0 | 取付穴 位置※1 | |||||
| M2 | 0.4 | TF-M2-1 | 4.35 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 6.0 |
| TF-M2-2 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| M3 | 0.5 | TF-M3-1 | 4.35 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 6.0 |
| TF-M3-2 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| M4 | 0.7 | TF-M4-1 | 7.35 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 7.4 | 7.2 |
| TF-M4-2 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| M5 | 0.8 | TF-M5-1 | 7.85 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 7.9 | 8.0 |
| TF-M5-2 | 2.0 | 2.0 | ||||||

フラッシュナットを下穴に挿入し、パンチで相手部材に水平に圧入。圧入したフラッシュナットにネジを取付ける。


ポップリベット・ファスナー
カレイナット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ファブエース
ファブナット EK・EKS
0通常価格(税別):269円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM4
4.5通常価格(税別):70円~

セルジャパン
セルパネルファスナー
0通常価格(税別):82円~