17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)【1~200個入り】

通常単価(税別)
11231,840
税込単価
12335,024
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】:皿【材質】:スチール【表面処理(詳細)】:黒色酸化被膜【ねじ山種類】:メートル並目【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642):関連画像

外形図

サイズピッチ
(並目)
φd kK
(ref.)
t
min.
r
max.
S
(nom.)
max.min.
M30.56.725.541.71.100.682
M40.78.967.532.31.550.852.5
M50.811.209.432.82.050.853
M61.013.4411.343.32.251.024
M81.2517.9215.244.43.201.705
M101.522.4019.225.53.801.706
M121.7526.8823.126.54.352.568

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

強度区分(スチール)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

3
8
0.5
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

3
10
0.5
箱・パック
-
10
1パック

200個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
3
15
0.5
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
4
15
0.7
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
5
8
0.8
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
5
15
0.8
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
5
16
0.8
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

5
18
0.8
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
10
1
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
12
1
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
15
1
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
16
1
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
18
1
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

6
20
1
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
6
25
1
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

8
12
1.25
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
8
16
1.25
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
8
25
1.25
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
8
30
1.25
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

8
35
1.25
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

10
20
1.5
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
10
25
1.5
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
10
30
1.5
箱・パック
12.9
10
1パック

200個入り

10
35
1.5
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
12
25
1.75
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
12
50
1.75
バラ(1個から購入可能)
12.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,264
( 14,590 )
1日目
12,253
( 13,478 )
1日目
12,760
( 14,036 )
1日目
300
( 330 )
1日目
312
( 343 )
1日目
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,328
( 14,661 )
1日目
309
( 340 )
1日目
14,462
( 15,908 )
1日目
145
( 160 )
1日目
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,968
( 16,465 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
316
( 348 )
1日目
322
( 354 )
1日目
168
( 185 )
1日目
168
( 185 )
1日目
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
1日目
17,760
( 19,536 )
1日目
334
( 367 )
1日目
18,880
( 20,768 )
1日目
19,360
( 21,296 )
1日目
282
( 310 )
1日目
20,320
( 22,352 )
1日目
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
201
( 221 )
1日目
27,200
( 29,920 )
1日目
29,440
( 32,384 )
1日目
420
( 462 )
1日目
253
( 278 )
1日目
31,840
( 35,024 )
1日目
335
( 369 )
1日目
442
( 486 )
1日目
604
( 664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】:皿
【材質】:スチール
【表面処理(詳細)】:黒色酸化被膜
【ねじ山種類】:メートル並目
【用途】:標準
【ねじ種類】:半ねじ
【ねじの呼び(M)】:3 4 5 6 8 10 12
【長さL、またはl(mm)】:6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 50
【ピッチ(mm)】:0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
【販売単位】:バラ(1個から購入可能) 箱・パック

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12
SNFCM モリブデン六角穴付き皿ボルト
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
六角穴付皿ボルト -ステンレス・パック/単品販売-
六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ)
メーカーSPSアンブラコSUNCO鍋屋バイテックミスミミスミトラスコ中山
通常価格112-1,184 -2,697 -1,580 -260 -1,233 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質スチールステンレス純モリブデンSUSXM7SUSXM7クロムモリブデン鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜なしなしなしなし黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング