メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リップネジ トラス【1200個入り】

リップネジ トラス LIPT4-8-3W
通常単価(税別)
4,701
税込単価
5,171
通常出荷日:1日目

低炭素鋼にガス浸炭焼入焼戻しを施した薄板用のタッピンねじ。 【特長】 ・ねじ部がテラス形状のねじ山と被...

詳細を確認

型番:

LIPT4-8-3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

LIPT4-8-3Wの仕様・寸法情報

詳細形状
トラス
ねじの呼び(M)
4
長さL、またはl(mm)
8
ねじ山種類
タッピングねじ
取付穴形状
十字穴
材質
スチール
表面処理(詳細)
[三価クロメート] 三価ホワイト
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
LIPT4-8-3W
RoHS?最小発注数量
10
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,701
( 5,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

低炭素鋼にガス浸炭焼入焼戻しを施した薄板用のタッピンねじ。
【特長】
・ねじ部がテラス形状のねじ山と被締付体の板厚に近い谷巾、それに丸みのあるねじ端部によって構成。
・薄板締め付け時のトラブル解析から生まれた。
・ねじ山の角度を「非対称」とした。
・締め付け時、薄板を抱き込む形で雌ねじ破壊防止と強度アップを一度に解決。
・ねじ端部に丸みをつけ、テーパはねじ山のない部分を残して徐々にねじ山を立ち上げている。
・穴さぐりが容易で作業効率が向上。
【用途】
・ファンヒーター、洗濯機(裏蓋止め)等に便利。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
d
dkkmad
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差参考基準
寸法
許容差
M49.40
-0.5
2.5±0.154.31.54.1±0.1

製品構造

リップねじは、ねじ部がテラス形状のねじ山と被締付体の板厚に近い谷巾、それに丸みのあるねじ端部によって構成されており、材質は低炭素鋼にガス浸炭焼入焼戻しを施した薄板用のタッピンねじ。

リップ締結システムとバーリング締結システムの比較

リップ締結システムとバーリング締結システムの比較

バーリング方法の場合、下穴径を小さくすると、ドライブトルクが増大するのみで、破断トルクは増大しない。

バーリング方法の場合、下穴径を小さくすると、ドライブトルクが増大するのみで、破断トルクは増大しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リップネジ トラスの型番LIPT4-8-3Wのページです。 型番LIPT4-8-3Wに関する仕様情報を記載しております。
リップネジ トラスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゆるみ止めの機能はありますか?
A
保持力が高い為、振動に対しても、ゆるみ止め効果が大きいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リップネジ トラス
トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=40
ノンプラビス ナベ(ドリル無)
タップタイト Bタイプ バインドP=3(SW+JIS平W)
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
メーカークラウン精密アズワンSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格4,7017622602,1926,99945
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目11日目
詳細形状トラストラスなべなべバインドなべ
ねじの呼び(M)454535
長さL、またはl(mm)8167025830
ねじ山種類タッピングねじタッピンねじタッピングねじタッピングねじタップタイトタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴プラスマイナス十字穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング