17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スリーロック(小型)(細目)【250~400個入り】

スリーロック(小型)(細目)
通常単価(税別)
7,59610,154
税込単価
8,35611,169
通常出荷日:1日目

プリベリングタイプのロックナットの小形(細目)タイプ。主に、自動車、荷台、キャスターなどに使用されてい...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
10
三価クロメート
三価ホワイト
10
1パック

400個入り

10
クロメートメッキ
クロメートメッキ
-
1パック

400個入り

12
三価クロメート
三価ホワイト
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,042
( 8,846 )
1日目
7,596
( 8,356 )
1日目
10,154
( 11,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

プリベリングタイプのロックナットの小形(細目)タイプ。主に、自動車、荷台、キャスターなどに使用されています。

商品情報

商品概要

スリーロック(小型)(細目):関連画像

外形図

ねじの呼び
(d)
H h
(最小)
B
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
M10×1.25 10 ±0.5 6 14 +0
C(約) D(約) D1 a(約) a-b
(最大)
基準寸法 許容差
16.2 13.5 12.0 ±0.2 60- 0.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーロック(小型)(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーロック(小型)(細目)
スリーロック(小型)
スリーロック(細目)
リードロックナット(細目)
タフロック 細目
Vロックナット(細目)
メーカー紀州ファスナー紀州ファスナー紀州ファスナーSUNCOSUNCO紀州ファスナー
通常価格7,596-9,577 -6,328 -12,9193,91810,313 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールSWCH相当SWCH相当スチール
ねじ山の種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
ゆるみ止め詳細スリーロックナットスリーロックナットスリーロックナットフリクションナットタフロックフリクションナット
B(mm)141217---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング