17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スリーロック(小型)【700個入り】

スリーロック(小型)
通常単価(税別)
9,57715,081
税込単価
10,53516,589
通常出荷日:1日目

プリベリングタイプのロックナットの小形タイプ。主に、自動車、荷台、キャスターなどに使用されています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
三価クロメート
三価ホワイト
10
1パック

700個入り

クロメートメッキ
クロメートメッキ
-
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,577
( 10,535 )
1日目
15,081
( 16,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

プリベリングタイプのロックナットの小形タイプ。主に、自動車、荷台、キャスターなどに使用されています。

商品情報

商品概要

スリーロック(小型):関連画像

外形図

ねじの呼び
(d)
H h
(最小)
B
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
M8×1.25 8.3 ±0.5 5 12 +0
C(約) D(約) D1 a(約) a-b
(最大)
基準寸法 許容差
13.9 11.5 9.7 ±0.2 60- 0.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーロック(小型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーロック(小型)
スリーロック(細目)
タフロック 細目
リードロックナット(小形)
タフロック 小形
タフロック 小形・細目
メーカー紀州ファスナー紀州ファスナーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格9,577-6,328 -3,91818,5676,2884,858
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)810108812
材質スチールスチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
ゆるみ止め詳細スリーロックナットスリーロックナットタフロックフリクションナットタフロックタフロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング