17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 首下長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

アリンコ(トラス SUSXM7)

アリンコ(トラス SUSXM7)
通常単価(税別)
110444
税込単価
121488
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

下穴不要。食い込み抜群の特殊先端。高強度を発揮する特殊ねじ。【特長】・ねじ込み時の食い付き抜群の先端形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

首下長さ

最小発注数量
5
35
1個
5
40
1個
5
65
1個
6
40
1個
6
50
1個
6
80
1個
8
65
1個
8
75
1個
8
110
1個
8
130
1個
8
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
1日目
303
( 333 )
1日目
332
( 365 )
1日目
338
( 372 )
1日目
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
1日目
201
( 221 )
1日目
177
( 195 )
1日目
232
( 255 )
1日目
333
( 366 )
1日目
444
( 488 )
1日目

詳細情報

基本情報

下穴不要。食い込み抜群の特殊先端。高強度を発揮する特殊ねじ。
【特長】
・ねじ込み時の食い付き抜群の先端形状。
・優れたねじ込み性&高強度を発揮する特殊ねじ。
・さびに強い「サスガードSG」処理。
【用途】
・サドルバンド、照明機器、縦樋バンド、ダクターチャンネル、吊子など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アリンコ(トラス SUSXM7)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ALC用に
4
満足度:4.0
ALCに器具を固定するのに購入。 ビスの長さがちょうどよく納期が早いので こちらで購入。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリンコ(トラス SUSXM7)
アリンコ(皿)SUSXM7
アリンコ トラス(SUS430)
アリンコ 皿
ステレンス SUSXM7 アルコース 皿
ステンレスSUSXM-7 石こうボードビス 木下地用
メーカー日本パワーファスニング日本パワーファスニング日本パワーファスニング日本パワーファスニングヤマヒロ若井産業
通常価格110-116 -6,936 -6,936 -122 -8,916 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質SUSXM7SUSXM7SUS430SUS430ステンレスSUSXM-7
表面処理なしなしなしなしなしなし
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング