17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

六角穴付止めねじ ギザ歯 アンブラコ【1~200個入り】

通常単価(税別)
8138,775特別価格
税込単価
8942,653特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

先端のギザ歯がシャフトに食い込みゆるみ止めになります。振動対策としても万全です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
3
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
4
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
12
黒色酸化被膜
箱・パック
10
1パック

200個入り

4
4
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
黒色酸化被膜
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
黒色酸化被膜
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
35
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
35
黒色酸化被膜
箱・パック
10
1パック

200個入り

8
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
35
黒色酸化被膜
箱・パック
10
1パック

200個入り

10
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
45
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
35
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
12
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
1日目
141
( 155 )
1日目
144
( 158 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
1日目
93
( 102 )
1日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,840
( 13,024 )
1日目
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
1日目
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
1日目
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
1日目
325
( 358 )
1日目
18,720
( 20,592 )
1日目
81
( 89 )
1日目
102
( 112 )
1日目
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
1日目
183
( 201 )
1日目
174
( 191 )
1日目
200
( 220 )
1日目
136
( 150 )
1日目
243
( 267 )
1日目
360
( 396 )
1日目
9246
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
1日目
158
( 174 )
1日目
212
( 233 )
1日目
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
1日目
388
( 427 )
1日目
30,080
( 33,088 )
1日目
361
( 397 )
1日目
114
( 125 )
1日目
190
( 209 )
1日目
240
( 264 )
1日目
228
( 251 )
1日目
254
( 279 )
1日目
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
1日目
38,775
( 42,653 )
1日目
608
( 669 )
1日目
684
( 752 )
1日目
655
( 721 )
1日目
477
( 525 )
1日目
673
( 740 )
1日目
701
( 771 )
1日目
714
( 785 )
1日目
894
( 983 )
1日目
924
( 1,016 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端のギザ歯がシャフトに食い込みゆるみ止めになります。
振動対策としても万全です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

外形図

  • 規格表に掲載されていても、取扱いがないサイズがございます。現在規格表を修正中です。申し訳ございません。
六角穴付止めねじ ギザ歯 アンブラコの外形図
呼び径ピッチ
(並目)
dD
max.
ギザ歯付き・くぼみ先W
nom.
締付け
トルク
Nm
JT
min.
K
max.
L
min.
max.min.ギザ歯
付き
max.
くぼみ先
min.
M30.52.982.872.11.41.51.52.0631.50.92
M40.73.983.842.752.121.52.74322.2
M50.84.984.833.72.52.52.33.4842.54
M615.975.794.353.332.334.14537.2
M81.257.977.7664.352.75.626417
M101.59.979.737.45.25637.128533
M121.7511.9711.78.66.684.38.5810654
M16215.9615.6812.359.1104.611.86148134

止めねじの特徴

一般的にボルトは引っ張られて(引張力の応用)使用されるのに対して、止めねじは押し込んで使用されるのが顕著な特徴。
止めねじは三つの力、すなわち捩り方向、軸方向、振動に対してしっかり保持する必要がある。止めねじを締めることによって発生する圧縮が、組立て部品との間の相対的動きに抵抗する強い締付け力を生み出す。保持力と据付けトルクは比例するので、より強く締付ければ、より高い圧縮力を得ることが可能。しかし、一般的な止めねじをどれだけ強く締付けることができるか、そこには自ずと限界がある。注意深く締付けないと、ソケットの割れ、リーミング(なめ)、あるいはねじの剥離を引き起こす。
止めねじを十分に締付けしっかり固定したかどうか確信は持てない。しかし、アンブラコレンチを使用すればレンチが捩れるまで締付けることが可能なため、アンブラコ止めねじは固定したことを確かめることができる。さらにアンブラコ止めねじは他の止めねじより最大40%高い締付けトルクを推奨。それにより、エクストラ保持力と信頼性をユーザーにもたらす。アンブラコ止めねじは他の止めねじより強く、しっかりした保持が可能。アンブラコ止めねじの寸法の均一性と卓越した強さは、他の止めねじより一貫したより高い締付けトルクを約束。その結果として、アセンブリーに要求される止めねじの数を少なくし、あるいはサイズを減少することができるので、コストの削減を実現。
なぜアンブラコ止めねじはそれほど強くそしてしっかり保持するのか?アンブラコ止めねじは高級特殊合金鋼で作られている。そして最低HRC45の硬さに熱処理されている。深くて正確なソケットはレンチとのはめ合い長さを増しソケットに加わる力を分散させ、ソケットの割れやリーミングを防ぐ。丸められたソケットのコーナーは割れを発生させるかもしれない角の弱さをミニマイズしている。十分に成形された転造ねじはねじの剥離抵抗強さを増大させている。よく管理された熱処理は脆さを無くし、均一な硬さを保証。

止めねじの詳細

止めねじの詳細

丸味を帯びた角

割れの発生をミニマイズして、アンブラ
コ止めねじに求められる高いトルクに耐えることが可能。

六角穴精度

高いトルクで締付けても割れない様に設計された対辺の精度が高い六角穴。アンブラコ六角棒レンチとのはめ合い精度は抜群。

深い六角穴

深いソケット穴(最大で市販品の約1.6倍)は六角棒レンチとのはめ合い長さが最大となり、リーミングを防ぎ、より高い締付けトルクを掛けることが可能。

ねじ精度

アンブラコ特有の丸い谷底を持った転造ねじはねじ部を強化して剪断に対して強くなり、高い締付けトルクに耐えることが可能。そして、このクラス最高のねじ精度を達成。

バランスの取れた熱処理

谷底角度がシャープな不完全ばねじ部は応力が集中し、折損の原因になる。アンブラコは谷底に大きなRをつけ通常品の3倍の疲労強度を有す。3R(RADIUSED-ROOT-RUNOUT)の効果。

ギザ歯

アンブラコのギザ歯は丸穴を設けた後のくぼみに成型されているため、ギザ歯としての機能が高められシャフトに対する食いつき効果がとても高く、類似品の5倍の耐振保持力と緩み止め性能を発揮。
カウンターボアKCPは、M6(1/4)径以上に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止めねじ ギザ歯 アンブラコのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
焼印と丸棒の接続部に止めねじとして使用
4
満足度:4.0
焼印と丸棒の接続部に止めねじとして使用しています。以前は皿ねじやその他様々利用しましたが、熱に弱く緩みが生じていました。...もっと読む
1人が参考にしています。
ファンの止めねじとして
5
満足度:5.0
ドライバーが入らないような狭いところで、ペッタンねじで止めたかったためサイト内を検索してこの商品を選定しました。ファンな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付止めねじ ギザ歯 アンブラコ
六角穴付 止めねじ ギザ歯 アンブラコ製
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(ギザスクリュー) SSHSGNG
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(ギザスクリュー) SSHSGT
六角穴付 止めねじ ギザスクリュー 東工舎金属製作所製
六角穴付 止めねじ 平先
メーカーSPSアンブラコSUNCO永井精密螺子製作所東工舎金属製作所SUNCO藤本産業
通常価格81-536 -40 -318 -354 -335 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ねじ山種類メートル並目ユニファイ並目UNCメートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状平先
よく一緒に購入される商品

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング