17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)【1~100個入り】

未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

長さL、またはl(inch)

販売単位

RoHS?最小発注数量
1/2
1/2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/2
3/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/2
5/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/2
1 1/2
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/2
1 1/4
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4
1/2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/4
1/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/4
3/4
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4
3/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/4
5/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1/4
7/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4
3/16
箱・パック
10
1パック

100個入り

1/4
5/16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8
1/2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8
3/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8
3/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3/8
5/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

3/8
1 1/4
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16
1
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16
1 1/2
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16
1 1/4
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16
1/2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5/16
1/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5/16
3/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5/16
3/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5/16
5/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

5/16
5/16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.10
3/16
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.4
1/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.4
3/16
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.6
1/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.6
1/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.6
3/16
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.8
1/2
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.8
1/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.8
1/8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.8
3/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.10
1/2
箱・パック
10
1パック

100個入り

NO.10
1/4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
NO.10
3/8
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
1日目
746
( 821 )
1日目
38,640
( 42,504 )
1日目
95,520
( 105,072 )
1日目
85,200
( 93,720 )
1日目
254
( 279 )
1日目
400
( 440 )
1日目
15,840
( 17,424 )
1日目
211
( 232 )
1日目
343
( 377 )
1日目
26,240
( 28,864 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
180
( 198 )
1日目
512
( 563 )
1日目
268
( 295 )
1日目
379
( 417 )
1日目
232
( 255 )
1日目
20,240
( 22,264 )
1日目
40,640
( 44,704 )
1日目
23,120
( 25,432 )
1日目
48,600
( 53,460 )
1日目
37,920
( 41,712 )
1日目
228
( 251 )
1日目
216
( 238 )
1日目
292
( 321 )
1日目
196
( 216 )
1日目
19,000
( 20,900 )
1日目
192
( 211 )
1日目
462
( 508 )
1日目
9,680
( 10,648 )
1日目
12,480
( 13,728 )
1日目
400
( 440 )
1日目
172
( 189 )
1日目
9,600
( 10,560 )
1日目
11,920
( 13,112 )
1日目
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
1日目
9,920
( 10,912 )
1日目
70,720
( 77,792 )
1日目
288
( 317 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端のギザ歯がシャフトに食い込みゆるみ止めになります。
振動対策としても万全です。

商品情報

外形図

  • 規格表に掲載されていても、取扱いがないサイズがございます。現在規格表を修正中です。申し訳ございません。
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)の外形図

長さ公差

呼び径0.63以下2"以下6"以下6"を越え
公差±0.254±0.508±0.762±1.524

※参考
1:長さ呼び径と同じ若しくは短いサイズは角度118°(#4X1/8と#8X3/16は118°)
2:長さが呼び径より長いサイズの角度は130°

単位:mm

呼称呼び径ねじ山の数ACtW
inmmUNC
並目
UNF
細目
 UNCUNFレンチ
サイズ
maxminminmaxminmin
#00.061.52-801.52-1.440.840.690.8890.7112
#10.0731.8564721.851.761.771.020.840.8890.889
#20.0862.1856642.182.082.091.190.990.8890.889
#30.0992.5148562.512.42.411.371.141.520.127
#40.1122.8440482.842.722.731.551.31.911.27
#50.1253.1840443.183.053.051.71.451.911/16
#60.1383.5132403.513.353.381.881.631.911/16
#80.1644.1732364.174.014.032.211.931.915/64
#100.194.8324324.834.644.672.592.242.673/32
1/40.256.3520286.356.146.183.3532.671/8
5/160.31257.9418247.947.727.754.373.963.565/32
3/80.3759.5316249.539.299.345.384.933.563/16
7/160.437511.11142011.1110.8510.916.45.894.837/32
1/20.512.7132012.712.4212.497.396.865.331/4
5/80.62515.88111815.8815.5715.659.428.816.735/16

止めねじの特徴

一般的にボルトは引っ張られて(引張力の応用)使用されるのに対して、止めねじは押し込んで使用されるのが顕著な特徴。
止めねじは三つの力、すなわち捩り方向、軸方向、振動に対してしっかり保持する必要がある。止めねじを締めることによって発生する圧縮が、組立て部品との間の相対的動きに抵抗する強い締付け力を生み出す。保持力と据付けトルクは比例するので、より強く締付ければ、より高い圧縮力を得ることが可能。しかし、一般的な止めねじをどれだけ強く締付けることができるか、そこには自ずと限界がある。注意深く締付けないと、ソケットの割れ、リーミング(なめ)、あるいはねじの剥離を引き起こす。
止めねじを十分に締付けしっかり固定したかどうか確信は持てない。しかし、アンブラコレンチを使用すればレンチが捩れるまで締付けることが可能なため、アンブラコ止めねじは固定したことを確かめることができる。さらにアンブラコ止めねじは他の止めねじより最大40%高い締付けトルクを推奨。それにより、エクストラ保持力と信頼性をユーザーにもたらす。アンブラコ止めねじは他の止めねじより強く、しっかりした保持が可能。アンブラコ止めねじの寸法の均一性と卓越した強さは、他の止めねじより一貫したより高い締付けトルクを約束。その結果として、アセンブリーに要求される止めねじの数を少なくし、あるいはサイズを減少することができるので、コストの削減を実現。
なぜアンブラコ止めねじはそれほど強くそしてしっかり保持するのか?アンブラコ止めねじは高級特殊合金鋼で作られている。そして最低HRC45の硬さに熱処理されている。深くて正確なソケットはレンチとのはめ合い長さを増しソケットに加わる力を分散させ、ソケットの割れやリーミングを防ぐ。丸められたソケットのコーナーは割れを発生させるかもしれない角の弱さをミニマイズしている。十分に成形された転造ねじはねじの剥離抵抗強さを増大させている。よく管理された熱処理は脆さを無くし、均一な硬さを保証。

止めねじの詳細

止めねじの詳細

丸味を帯びた角

割れの発生をミニマイズして、アンブラ
コ止めねじに求められる高いトルクに耐えることが可能。

六角穴精度

高いトルクで締付けても割れない様に設計された対辺の精度が高い六角穴。アンブラコ六角棒レンチとのはめ合い精度は抜群。

深い六角穴

深いソケット穴(最大で市販品の約1.6倍)は六角棒レンチとのはめ合い長さが最大となり、リーミングを防ぎ、より高い締付けトルクを掛けることが可能。

ねじ精度

アンブラコ特有の丸い谷底を持った転造ねじはねじ部を強化して剪断に対して強くなり、高い締付けトルクに耐えることが可能。そして、このクラス最高のねじ精度を達成。

バランスの取れた熱処理

谷底角度がシャープな不完全ばねじ部は応力が集中し、折損の原因になる。アンブラコは谷底に大きなRをつけ通常品の3倍の疲労強度を有す。3R(RADIUSED-ROOT-RUNOUT)の効果。

ギザ歯

アンブラコのギザ歯は丸穴を設けた後のくぼみに成型されているため、ギザ歯としての機能が高められシャフトに対する食いつき効果がとても高く、類似品の5倍の耐振保持力と緩み止め性能を発揮。
カウンターボアKCPは、M6(1/4)径以上に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)
六角穴付き止めねじ(UNF) (ホーローセット)(ギザ歯)
六角穴付きボルト(UNC)(キャップスクリュー)
鉄 黒 六角穴付きボルト UNC
六角穴付きボタンボルト(UNC)(ボタンキャップスクリュー)
鉄 黒 六角穴付きボルト UNF
メーカーSPSアンブラコSPSアンブラコSPSアンブラコボサードSPSアンブラコボサード
通常価格170-403 -178 -1,212 -398 -1,887 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
詳細形状標準標準標準標準ボタン標準
ねじ山種類ユニファイ並目UNCユニファイ細目UNFユニファイ並目UNCユニファイ並目UNCユニファイ並目UNCユニファイ細目UNF
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理(詳細)黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜四三酸化鉄被膜黒色酸化被膜四三酸化鉄被膜

ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじカテゴリの売れ筋ランキング