メカニカル部品技術窓口
ステンレス鋼製品でありながら市販の鋼製品と同等の強度区分8.8と10.9を有するナット。 【特長】 ・...
詳細を確認ステンレス鋼製品でありながら市販の鋼製品と同等の強度区分8.8と10.9を有するナット。
【特長】
・これまで使用してきた太径のボルトに代えて小径のボルトが使用可能。
・ジョイント設計を小さくすることが可能。
【用途】
・分析機器、自動車、機械、病院・医療機関、半導体・液晶、産業用電子機器に最適。
・鉄鋼・非鉄金属、金属加工・アセンブリ、化学・石油に最適。


外形図
(単位:mm)
| 呼び径 | ピッチ p | 有効 断面積 | 平径(対辺) | 対角 | 高さ | 穴面直径 | 座面直径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | e | m | da | dw | ||||||
| d | 並目 | 並目 mm2 | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. |
| M6 | 1 | 20.1 | 10 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 6 | 6.75 | 8.88 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 13 | 12.73 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 8 | 8.75 | 11.63 |
| M10 | 1.5 | 58 | 16 | 15.73 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 10 | 10.8 | 14.63 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 18 | 17.73 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 12 | 13 | 16.63 |
| M14 | 2 | 115 | 21 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 14 | 15.1 | 19.64 |
| M16 | 2 | 157 | 24 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 16 | 17.3 | 22.49 |
| M18 | 2.5 | 192 | 27 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 18 | 19.5 | 24.85 |
| M20 | 2.5 | 245 | 30 | 29.16 | 32.95 | 18 | 16.9 | 20 | 21.6 | 27.7 |
| M24 | 3 | 353 | 36 | 35 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 24 | 25.9 | 33.25 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトナット-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス・スチール
4.8通常価格(税別):3円~

SUNCO
六角ナット 一種 スチール 標準メッキ
4.7通常価格(税別):179円~

ミスミ
ナットJIS1種-箱販売-
4.8通常価格(税別):1,272円~

SUNCO
六角ナット 1種 細目
4.6通常価格(税別):310円~

SUNCO
六角ナット 1種 スチール
4.5通常価格(税別):272円~

SUNCO
六角ナット 一種 ステンレス 表面処理なし
4.6通常価格(税別):263円~

SUNCO
六角ナット 3種 細目
4.3通常価格(税別):286円~

ミスミ
SUS316Ⅼ ナット
4.7通常価格(税別):71円~