メカニカル部品技術窓口
ステンレス製品でありながら鉄と同等の強度区分を持っております。SUS304の4倍、SUS316の2倍の...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
435円 ( 479円 ) | 1日目 |
507円 ( 558円 ) | 1日目 |
547円 ( 602円 ) | 1日目 |
213円 ( 234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
997円 ( 1,097円 ) | 1日目 |
888円 ( 977円 ) | 1日目 |
916円 ( 1,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
851円425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
798円 ( 878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,511円 ( 1,662円 ) | 1日目 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 1日目 |
1,490円 ( 1,639円 ) | 1日目 |
1,558円 ( 1,714円 ) | 1日目 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 1日目 |
1,674円 ( 1,841円 ) | 1日目 |
1,723円 ( 1,895円 ) | 1日目 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 1日目 |
2,810円 ( 3,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 1日目 |
2,019円 ( 2,221円 ) | 1日目 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 1日目 |
2,304円 ( 2,534円 ) | 1日目 |
2,524円 ( 2,776円 ) | 1日目 |
2,962円 ( 3,258円 ) | 1日目 |
3,891円 ( 4,280円 ) | 1日目 |
4,921円3,444円 ( 3,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,377円 ( 5,915円 ) | 1日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 1日目 |
5,975円 ( 6,573円 ) | 1日目 |
6,602円 ( 7,262円 ) | 1日目 |
ステンレス製品でありながら鉄と同等の強度区分を持っております。SUS304の4倍、SUS316の2倍の耐力です。

| 呼び径 | ピッチ P | 有効 断面積 | 胴部径 | 平径 | 高さ | 対角 | ねじ部長さ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ds | S | k | e | b*注1 | ||||||||
| d | 並目 | 並目 mm2 | Max. | Min. | 基準寸法 Max. | Min. | 基準寸法 | Max. | Min. | Min. | 125mm 以下 | 125mm 越え |
| M6 | 1 | 20.1 | 6 | 5.82 | 10 | 9.78 | 4 | 4.15 | 3.85 | 11.05 | 18 | 24 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 8 | 7.78 | 13 | 12.73 | 5.3 | 5.45 | 5.15 | 14.38 | 22 | 28 |
| M10 | 1.5 | 58 | 10 | 9.78 | ※16 | 15.73 | 6.4 | 6.58 | 6.22 | 17.77 | 26 | 32 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 12 | 11.73 | ※18 | 17.73 | 7.5 | 7.68 | 7.32 | 20.03 | 30 | 36 |
| M16 | 2 | 157 | 16 | 15.73 | 24 | 23.67 | 10 | 10.18 | 9.82 | 26.75 | 38 | 44 |

高強度
ステンレス鋼でありながら鋼製ボルトと同じ強度クラス10.9を満足するBumaxは、一般ステンレスボルトであるSUS304(A2-50)及びSUS316(A4-70)と比べ、それぞれ4倍、2倍の強度(耐力)。SUS304(A2-50)の20mm径のボルト設計をBumaxでは10mm径まで小型化でき、重量比で4分の1の軽量化を達成。

耐食性
沿岸地域における10年間の大気暴露ではSUSに比べ良好な結果を得ており、20%硫酸腐食試験でもSUS316と比べ3倍の耐食性を証明。海中に露出する船舶使用でも30年の耐食性を保証。高強度ステンレスボルトBumaxは他のステンレスボルトを凌駕する圧倒的な耐食性を保証。

耐熱性
SUS304・SUS316は通常400℃まで使用可能ですが、Bumaxは50%アップの600℃まで使用可能。マルテンサイト系材料を熱処理することで強度を高めたステンレスボルトでは、最高使用温度をBumaxの3分の1の200℃に設定。ここでも高強度ステンレスボルトBumaxはあらゆるステンレスボルトに比べ抜群の耐熱性を発揮。

非磁性
透磁率が1.000に近ければ近いほど非磁性と言える。Bumaxは透磁率1.006の優れた非磁性を有する。非磁性環境を必要とする各種精密電子機器に安心して使用可能。

焼付き性
Bumaxの摩擦係数は一般ステンレスボルトに比べ極めて低く仕上げており、締付け作業を良好に行うことが可能。

低価格
高強度ステンレスボルトBumaxはオーステナイト系で、純度の高いスウェーデン鋼SUS316Lモディファイ材を使用し、六角ボルト・六角穴付きボルト・ナット・ワッシャーをミリ・インチの両方で標準生産し、これだけの高機能ながら小箱単位で在庫販売。短納期と合わせ、コスト削減にも大きく貢献。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):28円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):22円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):7円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):6円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):204円~

SUNCO
六角ボルト 特殊材質 表面処理なし 全ねじ
4.3通常価格(税別):52円~

日本ファスナー工業
強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)
4.6通常価格(税別):72円~

SUNCO
六角ボルト スチール 半ねじ 標準メッキ
4.6通常価格(税別):128円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト
4.6通常価格(税別):27円~