17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

歯付座金 内外歯形 TLWIEシリーズ

歯付座金 内外歯形 TLWIEシリーズ
通常単価(税別)
49297
税込単価
54327
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

座金の内側に歯の形状が施されているものを指します。歯が材料に組み込んでまわり止めの役割を果たします。平...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
4
4.3
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
5
5.3
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
6
6.4
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
8
8.4
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.9
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
10
10.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
12
12.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
14
14.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.2
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
16
16.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.4
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
1日目
256
( 282 )
1日目
265
( 292 )
1日目
297
( 327 )
1日目

詳細情報

基本情報

座金の内側に歯の形状が施されているものを指します。
歯が材料に組み込んでまわり止めの役割を果たします。
平座金などと組み合わせて使用することで、がたつき防止や緩み止め効果が期待されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

呼びD歯数
基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差内歯外歯
M33.2+0.2
0
110
-0.5
0.6±0.04812
M44.3150.6
M55.3
M66.4+0.3
0
17.50.8±0.059
M88.422.50
-0.6
0.9
M1010.5+0.4
0
261±0.05514
M1212.52910
M1414.5320
-0.8
1.2±0.065
M1616.5351.4±0.071216

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

歯付座金 内外歯形 TLWIEシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ホイールブラシの空転止め
5
満足度:5.0
ホイールブラシの空転止めに購入しましたが、使用していません。内外に形状有り、回り止めとして強力そうです。
0人が参考にしています。
取り付けナットの緩み止め
5
満足度:5.0
振動のある箇所のナットの緩み止めで使用。 しっかりと歯付き座金が食いつきナットが緩む事が無くなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯付座金 内外歯形 TLWIEシリーズ
歯付座金 皿形(スチール)
重ね形歯付き座金 外歯形
歯付座金(内外歯形)(スチール、三価ホワイト)
歯付座金 (内歯形)
歯付座金 (外歯形)
メーカー近江OFT近江OFTオチアイオチアイSUNCOSUNCO
通常価格49-122 -205 -51 -205 -204 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)
材質スチールスチールスチールスチールリン青銅スチール
材質 スチールS50C相当S50C相当S65CS65C--
種類 歯付座金内外歯形皿歯形外歯形-内歯形外歯形
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング