17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

U字角ワッシャー【1~200個入り】

通常単価(税別)
7811,899
税込単価
8613,089
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

厚さなどを調整するのに使用される「馬蹄ライナー」。横から入れて高さや隙間調整します。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

表面処理(詳細)

最小発注数量
8
9
亜鉛メッキ
2.3
箱・パック
[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ
M8
1パック

200個入り

10
11
亜鉛メッキ
2.3
バラ(1個から購入可能)
[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ
M10
1個
16
18
亜鉛メッキ
4.5
バラ(1個から購入可能)
[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ
M16
1個
8
9
ユニクロメッキ
2.3
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
M8
1個
10
11
ユニクロメッキ
2.3
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
M10
1個
12
14
ユニクロメッキ
3.2
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
M12
1個
16
18
ユニクロメッキ
4.5
バラ(1個から購入可能)
ユニクロメッキ
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
1日目
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
1日目
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚さなどを調整するのに使用される「馬蹄ライナー」。横から入れて高さや隙間調整します。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

U字角ワッシャーの外形図
呼びdDt
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
89+0.6
0
260
-1.3
2.3±0.3
1011+0.7
0
320
-1.6
2.3
1214403.2±0.4
1618520
-1.9
4.5±0.5
2022+0.8
0
626.0±0.7
222468
242672

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字角ワッシャーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーターの位置調整
5
満足度:5.0
チェーンのテンショナーが使用できない構造の場所において 大変重宝しました。 切り込みが深く 安定しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字角ワッシャー
鉄 U字角ワッシャー
角ワッシャー小形
並丸ワッシャー
丸ワッシャー 木材用
鉄 並丸ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格78-64 -45 -80 -63 -223 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類四角座金四角座金四角座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質 スチールSPCCSPHCSPCCSPCCSPCCSS400相当
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング