17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 塗装・コーティング
    • なし
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 材質 ステンレス

    • SUS304
    • SUS316
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 銅メッキ
    • 黒色塗装
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー 薄口【1~1000個入り】

通常単価(税別)
14712,292特別価格
税込単価
16213,521特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】SUS304/SUS316。【表面処理(詳細)】なし/ダクロタイズド/ジオメット処理/ジャーマ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

材質 ステンレス

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
8
8.5
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[SUS316] SUS316
[なし] なし
18
M8
-
10
1個
16
17
[なし] なし
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS316] SUS316
[なし] なし
32
M16
-
10
1個
8
8.5
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[なし] なし
18
M8
-
10
1個
12
12.5
[なし] なし
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[なし] なし
26
M12
-
10
1個
16
17
[なし] なし
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[なし] なし
32
M16
-
10
1個
8
8.5
ダクロタイズド
1.2
箱・パック
[SUS304] SUS304
ダクロタイズド
18
M8
-
-
1パック

1000個入り

8
8.5
銀・銅・錫メッキ
1.2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
18
M8
-
10
1個
12
12.5
銀・銅・錫メッキ
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
26
M12
-
10
1個
8
8.5
[塗装・コーティング] 塗装・コーティング
1.2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[黒色塗装] 黒色塗装
18
M8
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
12
12.5
[塗装・コーティング] 塗装・コーティング
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[黒色塗装] 黒色塗装
26
M12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
16
17
[塗装・コーティング] 塗装・コーティング
2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
[黒色塗装] 黒色塗装
32
M16
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
8
8.5
[塗装・コーティング] 塗装・コーティング
1.2
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
ジオメット処理
18
M8
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
1日目
185
( 204 )
1日目
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,292
( 13,521 )
1日目
217
( 239 )
1日目
259
( 285 )
1日目
221154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
1日目
147
( 162 )
1日目
221
( 243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】SUS304/SUS316。
【表面処理(詳細)】なし/ダクロタイズド/ジオメット処理/ジャーマン・ブラウンメッキ/黒色塗装。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼び内径 (d)外径 (D)厚さ (t)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
8 (8.5)8.5+0.25
-0
18.00
-0.4
1.2±0.12
1212.5+0.3
0
260
-0.5
2.0±0.2
16 (17)17320
-0.6
2.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー 薄口のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ボルト締結
5
満足度:5.0
SUS316のワッシャーを購入しました。水中で使用するためです。 SUS304より耐食性が向上する事を目的としています。...もっと読む
0人が参考にしています。
高さ合せのスペーサとして使用
3
満足度:3.0
 他部品との高さを合わせのため、M8ネジで固定するときに間に挟んで締めこみました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー 薄口
並丸ワッシャー
丸ワッシャー 木材用
鉄 並丸ワッシャー
丸ワッシャー JIS ステンレス 特殊メッキ
丸ワッシャー JIS スチール 特殊メッキ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格147-80 -63 -223 -207 -32 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質ステンレススチールスチールスチールステンレススチール
標準名称(材質)ステンレススチールスチールスチールステンレススチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング