17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 材質 ステンレス

    • SUS304
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし

通常単価(税別)
2068,474
税込単価
2279,321
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。 ISO規格。【材質】SUS304/...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

材質 ステンレス

RoHS?最小発注数量
2
2.2
0.3
[SUS304] SUS304相当
M2
10
1個
2.3
2.5
0.5
[SUS304] SUS304相当
M2.3
10
1個
2.5
2.7
0.5
[SUS304] SUS304相当
M2.5
10
1個
2.6
2.8
0.5
[SUS304] SUS304相当
M2.6
10
1個
3
3.2
0.5
[SUS304] SUS304
M3
10
1個
4
4.3
0.8
[SUS304] SUS304
M4
10
1個
5
5.3
1
[SUS304] SUS304
M5
10
1個
6
6.4
1.6
[SUS304] SUS304
M6
10
1個
8
8.4
1.6
[SUS304] SUS304
M8
10
1個
10
10.5
2
[SUS304] SUS304
M10
10
1個
12
13
2.5
[SUS304] SUS304相当
M12
10
1個
14
15
2.5
[SUS304] SUS304
M14
10
1個
16
17
3
[SUS304] SUS304
M16
10
1個
18
19
3
[SUS304] SUS304相当
M18
10
1個
20
21
3
[SUS304] SUS304相当
M20
10
1個
22
23
3
[SUS304] SUS304相当
M22
10
1個
24
25
4
[SUS304] SUS304相当
M24
10
1個
27
28
4
[SUS304] SUS304相当
M27
10
1個
30
31
4
[SUS304] SUS304相当
M30
10
1個
33
34
5
[SUS304] SUS304相当
M33
10
1個
36
37
5
[SUS304] SUS304相当
M36
10
1個
39
40
6
[SUS304] SUS304相当
M39
10
1個
42
43
7
[SUS304] SUS304相当
M42
10
1個
45
46
7
[SUS304] SUS304相当
M45
10
1個
48
50
8
[SUS304] SUS304相当
M48
10
1個
52
54
8
[SUS304] SUS304相当
M52
10
1個
56
58
9
[SUS304] SUS304相当
M56
10
1個
60
62
9
[SUS304] SUS304相当
M60
10
1個
64
66
9
[SUS304] SUS304相当
M64
10
1個
68
70
10
[SUS304] SUS304相当
M68
10
1個
72
74
10
[SUS304] SUS304相当
M72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
1日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
1日目
898
( 988 )
1日目
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,283
( 1,411 )
1日目
1,311
( 1,442 )
1日目
1,664
( 1,830 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目
2,587
( 2,846 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
4,236
( 4,660 )
1日目
4,706
( 5,177 )
1日目
5,519
( 6,071 )
1日目
6,276
( 6,904 )
1日目
7,681
( 8,449 )
1日目
8,474
( 9,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。 ISO規格。
【材質】SUS304/SUS304相当

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

丸ワッシャー ISO:関連画像

規格表

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
呼び径dDt
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
22.2+0.15
0
50
-0.3
0.3±0.04
2.22.46.50
-0.35
0.5±0.05
2.32.56.50.5
2.52.76.50.5
2.62.86.50.5
33.2+0.2
0
70.5
3.53.790.5
44.390.8±0.1
4.54.8100.8
55.3101
66.4+0.25
0
12.50
-0.4
1.6±0.15
88.4171.6
1010.5+0.3
0
210
-0.5
2±0.2
1213242.5±0.25
1415282.5
1617303±0.3
1819+0.35
0
340
-0.6
3
2021373
2223+0.35
0
390
-0.6
3±0.3
2425444±0.4
2728504
3031+0.4
0
560
-0.8
4
3334605±0.5
3637665
3940726±0.6
4243787±0.7
4546850
-1
7
4850928
5254+0.5
0
988
56581059
60621109
64661159
687012010±1
72741250
-1.2
10
767813510
8082+0.5514012

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なしのレビュー
4.6平均満足度:4.630件のレビュー
ネジの固定
5
満足度:5.0
ワッシャーが大量に必要になり注文。 100個ほどまとめて購入したが、翌日に到着したため作業が滞らずにすみました。 数が必...もっと読む
0人が参考にしています。
ごく普通の一般用途に
5
満足度:5.0
全てのワッシャーが検品済みになっておりバリ等もなくきれいな仕上がりで満足です。
0人が参考にしています。
治具組立に使用
5
満足度:5.0
材質、表面処理も数種類あり、バラでの購入もできサイズも色々選べるのでいつも購入しています。
0人が参考にしています。
機械装置に使用
5
満足度:5.0
機械装置に追加する部品を固定するために、購入しました。箱買いするほどではなく、ミスミさんだとある程度必要枚数に対応してい...もっと読む
0人が参考にしています。
社内在庫として
5
満足度:5.0
社内在庫が不足していることに気づかず急ぎで注文しました。 ミスミさんは納期が早いのでいつも助かります。 製品も良品で満足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャーISO小形(組込用)
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格206-206 -206 -10,232 -223 -236
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
表面処理なしなしなしなし亜鉛メッキ亜鉛メッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなし溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング