メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

板ラグ ラグ端子 M4

型番:

WTP-BRN-M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTP-BRN-M4の仕様・寸法情報

種類
テーパ座金
ねじの呼び(M)
4
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
厚さ t(mm)
0.4
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WTP-BRN-M4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電子部品を他方の穴に配線材を半田付けすることで、実装を容易にできます。

商品情報

ワッシャーがある時・ない時

用途1 陥没防止・座面の安定

ある時: 安定、安心。 ない時:沈んでしまう、ぐらぐら。こんな時には丸ワッシャー、角ワッシャー。

ある時: 安定、安心。 ない時:沈んでしまう、ぐらぐら。こんな時には丸ワッシャー、角ワッシャー。

用途2 絶縁性

ある時:電気をシャットアウト。 ない時:電気を通してしまう。こんな時には絶縁ワッシャー。

ある時:電気をシャットアウト。 ない時:電気を通してしまう。こんな時には絶縁ワッシャー。

用途3 その他

防水用途には、シールワッシャー。

防水用途には、シールワッシャー。

高さの調整用途には、U字角ワッシャー。

高さの調整用途には、U字角ワッシャー。

耐薬品用途には、樹脂ワッシャー。

板ラグ ラグ端子 M4の外形図と寸法

板ラグ ラグ端子 M4の外形図
呼びabcdt(厚み)
M44.2+0.2
-0
8.517.040.4

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板ラグ ラグ端子 M4の型番WTP-BRN-M4のページです。 型番WTP-BRN-M4に関する仕様情報を記載しております。
板ラグ ラグ端子 M4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板ラグ ラグ端子 M4
板ラグ ラグ端子 M2
板ラグ(ラグ端子) M2.6
板ラグ ラグ端子 M3-S
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
メーカー浅野製作所浅野製作所浅野製作所浅野製作所エスコ鍋屋バイテック
通常価格2054,3343,9462031,844254
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
種類テーパ座金片・両舌付座金テーパ座金テーパ座金平座金歯付座金(菊座)
ねじの呼び(M)422.6344
材質黄銅黄銅黄銅黄銅スチールステンレス
表面処理ニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキ三価クロメートなし
厚さ t(mm)0.40.250.250.310.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング