メカニカル部品技術窓口
絶縁体で作られた座金です。機械的強度、耐熱性、耐薬品性等に優れ、幅広い分野で利用できる工業材料で、熱分...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
276円 ( 304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
283円 ( 311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
343円 ( 377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
291円 ( 320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
382円248円 ( 273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
絶縁体で作られた座金です。機械的強度、耐熱性、耐薬品性等に優れ、幅広い分野で利用できる工業材料で、熱分解温度は250~350℃程度です。

単位:mm

絶縁ワッシャー FRPの寸法図
| 使用ボル卜 | 内径d | 外径D | 厚みt |
|---|---|---|---|
| M6 | 9 | 19 | 3 |
| M8 | 10 | 22 | 3 |
| M10・W3/8 | 13 | 24 | 3 |
| M12・W1/2 | 15 | 28 | 3 |
| M16・W5/8 | 19 | 34 | 3 |
| M20・W3/4 | 23 | 39 | 3 |
| M22・W7/8 | 25 | 44 | 3 |
| M24・W1" | 28 | 50 | 3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
ナイロン セットワッシャー(組込用)
4.4通常価格(税別):215円~

廣杉計器
ジュラコンワッシャー CC/CC-B
4.5通常価格(税別):10円~

SUNCO
ナイロン 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):15円~

ミスミ
樹脂ワッシャ PTFE
4通常価格(税別):60円~

廣杉計器
PTFEワッシャー TT
4.6通常価格(税別):26円~

SUNCO
PTFE 丸ワッシャー
4.8通常価格(税別):122円~

廣杉計器
ナイロンワッシャー NN/NN-B
4.6通常価格(税別):15円~

廣杉計器
セットワッシャー DDS/DDS-B/NNS/NNRS-B/PES/TTS
5通常価格(税別):12円~

SUNCO
NBRゴム 丸ワッシャー
4通常価格(税別):215円~