17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリカーボネート セットワッシャー(組込み用)

通常単価(税別)
208217
税込単価
229239
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

透明プラスチックの中で最高の強度(割れ難さ)を持ち、安全性を追求した材料です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3.65
0.8
4
M4
10
1個
4.6
0.8
5
M5
10
1個
5.5
1
6
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

透明プラスチックの中で最高の強度(割れ難さ)を持ち、安全性を追求した材料です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

材質:PC(ポリカーボネート)

呼び怪456
d×D3.65×104.6×125.5×13
t0.80.81

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート セットワッシャー(組込み用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスが良く、自社製品のネジの脱落防止用に購入しました。機能にも十分満足しています。
0人が参考にしています。
ワッシャー
4
満足度:4.0
樹脂製のワッシャーを捜していたので、外れにくい構造になっているので簡易的に外したりするのでなくならなくていい思われる
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート セットワッシャー(組込み用)
ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ組込み用)
PC(ポリカーボネート)/セットワッシャー
ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)
PC(ポリカーボネート)/ワッシャー 白色
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャー
メーカーSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格208-204 -115 -204 -123 -110 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PC(ポリカーボネート)PA(6ナイロン)PC(ポリカーボネート)PA(6ナイロン)PC(ポリカーボネート)ポリアミド
種類(用途)平座金特殊形状平座金特殊形状平座金平座金
種類平座金セットワッシャ平座金セットワッシャ平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング