17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)

通常単価(税別)
204206
税込単価
224227
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

座金組み込み用ねじに使用している座金サイズのため、内径が呼び径より小さくなっています。押し込むことによ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
1日目

詳細情報

基本情報

座金組み込み用ねじに使用している座金サイズのため、内径が呼び径より小さくなっています。
押し込むことにより簡易用途での脱落防止ねじ用ストッパーとしての使い方もあります。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズ内径(d)外径(D)厚み(t)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
4×8×0.8φ3.65+0.1
-0.3
φ8.0+0.1
-0.3
0.8±0.1
4×12×0.8φ3.65φ12.00.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)
ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ
ナイロン製 丸ワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/セット山形ワッシャー
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじ日本ケミカルスクリューSUNCOSUNCO
通常価格204-20636115207217
通常出荷日在庫品1日目〜1日目19日目2日目在庫品1日目1日目
内径 d(mm)3.65310.54.656
厚さ t(mm)0.80.81.63.50.51.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)PC(ポリカーボネート)PA(6ナイロン)ポリアミドPOMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)
種類(用途)特殊形状平座金平座金平座金平座金平座金
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング