17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロン 丸ワッシャー(小形)

通常単価(税別)
224226
税込単価
246249
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3.3
0.5
3
M3
10
1個
4.5
0.5
4
M4
10
1個
5.3
0.8
5
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼びdDt
33.360.5
44.580.5
55.3100.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン 丸ワッシャー(小形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
BOX取付けの座金として
5
満足度:5.0
防水仕様のBOXを、ボルト止めするときに、金属の座金の代わりに使用しました。 ちょっと薄かったような気がしますが、問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン 丸ワッシャー(小形)
ナイロン製 丸ワッシャー
PVDF 丸ワッシャー
PTFE 丸ワッシャー
ポリアセタール 丸ワッシャー
ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格224-36262122 -208 -204 -
通常出荷日在庫品1日目19日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)POMポリアセタール(ジュラコン)PA(6ナイロン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング