17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ナイロン 丸ワッシャー【1~5000個入り】

通常単価(税別)
1552,488
税込単価
1757,737
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
2.1
0.5
2
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M2
10
1個
2.7
0.5
2.6
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M2.6
10
1個
3.2
0.5
3
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M3
10
1個
4.3
0.8
4
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M4
10
1個
5.5
0.8
5
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M5
10
1個
6.5
1
6
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M6
10
1個
8.5
1.6
8
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M8
10
1個
13
2.5
12
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M12
10
1個
17
3
16
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
M16
10
1個
2.1
0.5
2
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M2
10
1パック

5000個入り

2.7
0.5
2.6
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M2.6
10
1パック

5000個入り

3.2
0.5
3
塗装・コーティング
バラ(1個から購入可能)
黒色塗装
M3
10
1個
4.3
0.8
4
塗装・コーティング
バラ(1個から購入可能)
黒色塗装
M4
10
1個
5.5
0.8
5
塗装・コーティング
バラ(1個から購入可能)
黒色塗装
M5
10
1個
6.5
1
6
塗装・コーティング
バラ(1個から購入可能)
黒色塗装
M6
10
1個
8.5
1.6
8
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M8
10
1個
10.5
1.6
10
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M10
10
1パック

1000個入り

13
2.5
12
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M12
10
1パック

500個入り

17
3
16
塗装・コーティング
箱・パック
黒色塗装
M16
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,098
( 57,308 )
1日目
52,488
( 57,737 )
1日目
212
( 233 )
1日目
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,580
( 25,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,304
( 13,534 )
1日目
12,314
( 13,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼びdDt
22.140.5
2.62.760.5
33.280.5
44.3100.8
55.5120.8
66.5131.0
88.5181.6
1010.5221.6
1213242.5
1617283.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン 丸ワッシャーのレビュー
4.6平均満足度:4.624件のレビュー
樹脂板をねじ止めするとき、ねじ径が小さいので補強用に使用
5
満足度:5.0
止める板が樹脂だったので、強度としては口径が小さいこともあり、金属より安価なナイロンで十分だと思い選択。結果は良好でした...もっと読む
1人が参考にしています。
ボルト締結
5
満足度:5.0
異種金属の接触を防ぐために、樹脂ワッシャーを挟む目的で使用。 少量から各種ボルトサイズが購入できて助かります。
1人が参考にしています。
樹脂部品の締結
4
満足度:4.0
樹脂部品の締結に使用しました。 納期も早くて安いので重宝します。
0人が参考にしています。
かさ上げ
5
満足度:5.0
安い部品なので、商社にいちいち見積、発注する手間が省けて助かっています。また利用します。
0人が参考にしています。
絶縁部に使用
5
満足度:5.0
回路基板の組付けの絶縁部分に使用しました。あまり数量は必要ではなかったのですが、納期が一番早かったので頼みました。また機...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン 丸ワッシャー
ナイロン製 丸ワッシャー
ナイロン 丸ワッシャー(小形)
ポリカーボネート 丸ワッシャー
PTFE 丸ワッシャー
PVDF 丸ワッシャー
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格15-36224 -9 -122 -262
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PC(ポリカーボネート)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング