17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

十字穴付 止めねじ 剣先

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

十字穴付 止めねじ 剣先

販売終了

型番

SSPK-STC-M6-8

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

深くねじ込みができ、部品の永久位置決めや微調整ねじとして使われます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
8
取付穴形状
十字穴
基本形状
止めねじ
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
とがり先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじM径
M6
サイズ(X表記)(mm)
M6X8