17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

すり割り付(-)止めねじ 剣先(いもねじ)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
3375,000
税込単価
3715,500
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

深くねじ込みができ、部品の永久位置決めや微調整ねじとして使われます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
1.4
2
[スチール] SUM
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M1.4
M1.4X2
M1.4-2
快削鋼
10
1パック

1000個入り

1.7
2
[スチール] SUM
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M1.7
M1.7X2
M1.7-2
快削鋼
10
1パック

1000個入り

2
2
[スチール] SUM
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X2
M2-2
快削鋼
10
1個
1.7
2
[スチール] SUM
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
箱・パック
M1.7
M1.7X2
M1.7-2
快削鋼
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
9日目

詳細情報

基本情報

深くねじ込みができ、部品の永久位置決めや微調整ねじとして使われます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

すり割り付(-)止めねじ 剣先(いもねじ)の外形図
呼び径
(d)
A(割幅)B(割幅)
最大最小最大最小
M1.20.400.260.520.40
M1.40.450.310.520.40
M1.70.450.310.740.56
M2.00.450.310.840.64
M2.60.600.460.950.72

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すり割り付(-)止めねじ 剣先(いもねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すり割り付(-)止めねじ 剣先(いもねじ)
すり割り付(-)止めねじ トガリ先(いもねじ)
ECO-BS すり割り付止めねじ 平先 黄銅(低カドミ材)
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付止めねじ 平先
六角穴付止めねじ ノーズ付
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO藤本産業SUNCOミスミ
通常価格337-480 -346 -335 -27 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目
取付穴形状マイナスマイナスマイナス六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ全ねじ
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状とがり先とがり先平先平先平先ノーズ付
追加形状標準標準標準標準-標準
よく一緒に購入される商品

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング