17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ECO-BS すり割り付止めねじ 平先 黄銅(低カドミ材)

通常単価(税別)
346394
税込単価
381433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【取付穴形状】マイナス。【基本形状】止めねじ。【材質】黄銅。【ねじ山種類】メートル並目。【先端形状】平...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.4
2
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M1.4
M1.4X2
M1.4-2
10
1個
1.4
3
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M1.4
M1.4X3
M1.4-3
10
1個
1.7
2
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X2
M1.7-2
10
1個
1.7
3
[なし] なし
箱・パック
M1.7
M1.7X3
M1.7-3
10
1個
2
3
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2
4
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X6
M2-6
10
1個
3
3
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
10
1個
3
4
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
4
5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
369
( 406 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】マイナス。
【基本形状】止めねじ。
【材質】黄銅。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】1.4/1.7/2/2.6/3/4。
【長さL(mm)】2/3/4/5/6/8。
【表面処理】なし/ニッケルメッキ。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ECO-BS すり割り付止めねじ 平先 黄銅(低カドミ材)の外形図
呼び径
(d)
AB
M1.40.350.45
M1.70.40.6
M2.00.40.75
M2.60.50.8
M3.00.50.9
M4.00.71.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECO-BS すり割り付止めねじ 平先 黄銅(低カドミ材)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
半導体の組み立てに使用
5
満足度:5.0
部品のラインナップが豊富で、調達に大変役に立っています。今後も利用したいと思います。
0人が参考にしています。
製品の組付け
5
満足度:5.0
お客様からのご依頼で製品に追加工をした際に使用。 弊社にも六角穴付の鉄製の止めビスはございましたがお客様のご希望で-頭で...もっと読む
0人が参考にしています。
緩み止め用イモネジ
5
満足度:5.0
M2のイモネジだと六角穴が細かすぎて強く締められませんが、今回購入したものはマイナスタイプで強く締め込むことが出来ました...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ止めパーツの緩みどめ
4
満足度:4.0
ネジ止めの部品が回転し緩むことを防ぐ為の加工用に使用。試験的な加工のため小ロットで入手したかったので助かりました。
0人が参考にしています。
試験品のギアの固定に使用
4
満足度:4.0
試験品のギアの固定に使用しました。使い心地としては普通で、予想通りの感じです。ミスミからの購入については、同じ商品でも種...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS すり割り付止めねじ 平先 黄銅(低カドミ材)
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
一字穴付 止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製
SUS316L 六角穴付き止めねじ 平先
メーカーSUNCO藤本産業SUNCOSUNCOSUNCOミスミ
通常価格346-335 -316 -9,368216 -110 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴形状マイナス六角穴六角穴マイナス六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質黄銅スチールスチールスチールスチールSUS316L
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング