17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

六角穴付止めねじ 平先 細目【1~500個入り】

通常単価(税別)
30161,378特別価格
税込単価
33167,516特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【取付穴形状】六角穴【基本形状】止めねじ【材質】SCM/スチール【ねじ山種類】メートル細目【先端形状】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
5
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
0.75
M6
M6X5
M6-5
-
1パック

500個入り

14
35
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M14
M14X35
M14-35
10
1個
16
10
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M16
M16X10
M16-10
10
1個
16
18
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
1.5
M16
M16X18
M16-18
10
1パック

100個入り

18
20
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M18
M18X20
M18-20
10
1個
18
30
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M18
M18X30
M18-30
10
1個
18
40
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M18
M18X40
M18-40
10
1個
18
50
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M18
M18X50
M18-50
10
1個
20
15
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M20
M20X15
M20-15
10
1個
20
20
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M20
M20X20
M20-20
10
1個
20
30
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M20
M20X30
M20-30
10
1個
20
40
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M20
M20X40
M20-40
10
1個
22
20
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.5
M22
M22X20
M22-20
10
1個
24
20
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X20
M24-20
10
1パック

30個入り

24
25
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X25
M24-25
10
1パック

30個入り

24
30
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X30
M24-30
10
1パック

25個入り

24
40
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X40
M24-40
10
1パック

20個入り

24
45
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X45
M24-45
10
1パック

20個入り

24
50
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
2.0
M24
M24X50
M24-50
10
1パック

20個入り

6
5
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X5
M6-5
10
1個
6
8
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X8
M6-8
-
1個
6
10
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X25
M6-25
-
1個
6
30
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.75
M6
M6X30
M6-30
10
1個
8
6
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X6
M8-6
10
1個
8
8
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X8
M8-8
10
1個
8
10
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X10
M8-10
10
1個
8
12
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
15
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
20
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X35
M8-35
-
1個
8
40
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X40
M8-40
-
1個
8
45
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X45
M8-45
-
1個
8
50
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
M8
M8X50
M8-50
10
1個
10
8
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X8
M10-8
10
1個
10
10
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X10
M10-10
10
1個
10
12
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X12
M10-12
10
1個
10
15
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X15
M10-15
10
1個
10
20
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X20
M10-20
10
1個
10
25
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X25
M10-25
10
1個
10
30
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X30
M10-30
-
1個
10
35
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X35
M10-35
-
1個
10
45
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X45
M10-45
10
1個
10
50
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
M10X50
M10-50
10
1個
12
10
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X10
M12-10
10
1個
12
12
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X12
M12-12
-
1個
12
15
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X15
M12-15
10
1個
12
20
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X20
M12-20
-
1個
12
25
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X25
M12-25
10
1個
12
30
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X30
M12-30
10
1個
12
35
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X35
M12-35
10
1個
12
45
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X45
M12-45
10
1個
12
50
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X50
M12-50
10
1個
12
55
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X55
M12-55
10
1個
12
60
[スチール] SCM
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
M12
M12X60
M12-60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,577
( 11,635 )
4日目
578
( 636 )
1日目
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,445
( 22,490 )
1日目
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
805563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,472
( 1,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,545
( 1,700 )
1日目
1,578
( 1,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,569
( 1,726 )
1日目
57,355
( 63,091 )
1日目
59,192
( 65,111 )
1日目
54,592
( 60,051 )
1日目
61,378
( 67,516 )
1日目
52,555
( 57,811 )
1日目
54,057
( 59,463 )
1日目
368
( 405 )
1日目
369
( 406 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
383191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
3日目
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
389
( 428 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
3日目
457
( 503 )
3日目
497
( 547 )
3日目
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
3日目
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
577
( 635 )
1日目
578
( 636 )
1日目
607
( 668 )
1日目
546
( 601 )
1日目
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】六角穴
【基本形状】止めねじ
【材質】SCM/スチール
【ねじ山種類】メートル細目
【先端形状】平先
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック
【用途】標準
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/14/16/18/20/22/24
【長さL(mm)】5~70
【表面処理】黒色酸化被膜/ユニクロメッキ/三価ホワイト
【タイプ】SSH-STU-MS/SSH-ST-MS/SSH-ST-M/SSH-ST3W-MS

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

六角穴付止めねじ 平先 細目 外形図

規格表

ねじの呼び(d)ピッチdpdfest*
最大
(基準寸法)
最小最小呼び
(基準寸法)
最大最小最小
1欄2欄
M60.754.03.7ほぼおねじの谷径3.443.03.0713.0202.03.5
M81.05.55.24.584.04.0844.0203.05.0
M101.257.06.645.725.05.0845.0204.06.0
M121.258.58.146.866.06.0956.0204.88.0
M141.510.09.646.866.06.0956.024.88.0
M161.512.011.579.158.08.1158.0256.410.0
M181.513.012.579.158.08.1758.0256.410
M201.515.014.5711.4310.010.11510.0258.012.0
M221.517.016.5711.4212.010.17510.0258.012.0
M242.018.017.5713.7212.012.14212.03210.015.0

*t寸法は指定した長さ(L)によって1欄と2欄に分かれます。下記表を参考ください。
 

ねじの呼び長さ(L)
1欄(~以下)2欄(~以上)
M668
M868
M10810
M121516
M141520
M161820
M181820
M2020
M222025
M242025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止めねじ 平先 細目のレビュー
4.5平均満足度:4.513件のレビュー
テーブル付きエアシリンダの簡易ストッパーとして
4
満足度:4.0
細目ネジが一致したので、テーブル付きエアシリンダの簡易ロングストッパーとして「M8x1x30L」を使用しました。 平先...もっと読む
4人が参考にしています。
LMガイドのブロックの給油口をふさぐネジに使用
5
満足度:5.0
LMガイドのブロックの給油口をふさぐネジに、この六角穴付止めねじ(SSH-ST-MS6-6、SSH-ST-MS6-8)を...もっと読む
1人が参考にしています。
金型用
5
満足度:5.0
全長が短めで細目のものが必要だったので。バラ売り可能で助かりました。
0人が参考にしています。
金型ストッパー
4
満足度:4.0
金型ストッパーとして購入しました。 短納期で安価で助かりました。
0人が参考にしています。
ノブ、ダイヤル回り止め
5
満足度:5.0
急いで製作する際に、現物合わせで必要になることがあり、細かな寸法違いを翌日出荷してくれるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付止めねじ 平先 細目
六角穴付止めねじ くぼみ先 細目
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先 アンスコ製
六角穴付止めねじ-平先・小箱 -
メーカーSUNCOSUNCO藤本産業SUNCOSUNCOミスミ
通常価格301-144 -335 -27 -189 -2,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
ねじ山種類メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先くぼみ先平先平先平先平先
追加形状標準標準標準-標準標準

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング