17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじ

プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじ
通常単価(税別)
411597
税込単価
452657
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・非磁性・高強度です。・A2は鋼種区分(オーステナイト系ステンレス鋼)を示し。・「80」は強度...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじの呼びM8M10
ピッチ1.251.5
dk最大
(基準寸法)
1316
最大13.2716.27
最小12.7315.73
最大
(基準寸法)
810
最小7.649.64
呼び
(基準寸法)
68
最小6.028.025
最小45

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
40
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1個
8
45
1.25
M8
M8X45
M8-45
10
1個
8
50
1.25
M8
M8X50
M8-50
10
1個
10
45
1.5
M10
M10X45
M10-45
10
1個
10
50
1.5
M10
M10X50
M10-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
1日目
597
( 657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性・高強度です。
・A2は鋼種区分(オーステナイト系ステンレス鋼)を示し。
・「80」は強度レベルを数値で表しており、800N/平方ミリの引張り強さを示しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 全ねじタイプ-小箱-
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 左ねじタイプ-小箱-
六角穴付きボルト SNSS-BK
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト
メーカーSUNCOコノエミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格411-3,518 ---584 -466 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質SUS304相当ステンレス(SUS304)SUS304相当SUS304相当ステンレスステンレス
強度区分(ステンレス)A2-80A2-70相当A2-70A2-70A2-70A2-70
表面処理なしなしなしなし不動態被膜処理なし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング