17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

六角トリーマ PD-3(SW+大径平W)【1~350個入り】

通常単価(税別)
2767,293
税込単価
3048,022
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【材質】SWCH相当/SUS304相当。【表面処理】なし/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
6
15
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X15
M6-15
スチール
10
1パック

350個入り

6
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
スチール
10
1パック

300個入り

6
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X25
M6-25
スチール
10
1パック

250個入り

6
40
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
M6
M6X40
M6-40
スチール
10
1パック

150個入り

8
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16
スチール
10
1パック

150個入り

8
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20
スチール
10
1パック

150個入り

8
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25
スチール
10
1パック

150個入り

6
15
[スチール] SWCH相当
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
箱・パック
M6
M6X15
M6-15
スチール
-
1パック

350個入り

6
20
[スチール] SWCH相当
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
スチール
-
1パック

300個入り

6
40
[スチール] SWCH相当
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
箱・パック
M6
M6X40
M6-40
スチール
-
1パック

150個入り

8
16
[スチール] SWCH相当
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16
スチール
-
1パック

150個入り

8
20
[スチール] SWCH相当
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20
スチール
-
1パック

150個入り

6
15
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
箱・パック
M6
M6X15
M6-15
スチール
-
1パック

350個入り

6
20
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
スチール
-
1パック

300個入り

6
40
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
箱・パック
M6
M6X40
M6-40
スチール
-
1パック

150個入り

8
16
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16
スチール
-
1パック

150個入り

8
20
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20
スチール
-
1パック

150個入り

8
25
[スチール] SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25
スチール
-
1パック

150個入り

6
12
[ステンレス] SUS304相当
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
ステンレス
10
1個
6
15
[ステンレス] SUS304相当
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,293
( 8,022 )
1日目
6,890
( 7,579 )
1日目
6,814
( 7,495 )
1日目
4,321
( 4,753 )
1日目
5,246
( 5,771 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
5,759
( 6,335 )
1日目
5,775
( 6,353 )
1日目
5,453
( 5,998 )
1日目
4,323
( 4,755 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,355
( 4,791 )
1日目
5,775
( 6,353 )
1日目
5,453
( 5,998 )
1日目
3,458
( 3,804 )
10日目
4,151
( 4,566 )
1日目
4,041
( 4,445 )
1日目
4,264
( 4,690 )
1日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】SWCH相当/SUS304相当。
【表面処理】なし/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び(d)M6M8
頭高(K)基準寸法45.5
許容値±0.15±0.15
六角二面幅(S)基準寸法1013
許容値0
-0.2
0
-0.25
六角対角(e)(約)11.515
dk(約)9.812.6
平座金 外径(D1)×厚み(T)16×1.622×1.6
ばね座金 外径d1(最大)11.514.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角トリーマ PD-3(SW+大径平W)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
1人が参考にしています。
社内設備の空調機器に使っています
5
満足度:5.0
屋外に設置している空調機器の定期的な保守点検で機器本体にパネルを固定するネジとして使用しています。使っているボルト、平ワ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角トリーマ PD-3(SW+大径平W)
六角トリーマ PD-1(大径平W)
鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)
六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベPD=3
六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格276-3,553 -7,20436 -4,28660 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなし十字穴なし
詳細形状標準標準標準標準なべ標準
基本形状六角六角六角六角標準(丸)六角
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング