17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

4マーク付きフランジボルト セレート付 細目【1~170個入り】

通常単価(税別)
26713,094
税込単価
29414,403
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

頭部に強度と識別の"4"数字マークが刻印され、自動車部品等に使用されています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M10X30
M10-30
10
1パック

130個入り

20
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10X20
M10-20
10
1パック

170個入り

25
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10X25
M10-25
10
1パック

150個入り

30
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10X30
M10-30
10
1パック

130個入り

35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10X35
M10-35
10
1パック

120個入り

40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

25
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10X25
M10-25
-
1個
30
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10X30
M10-30
-
1個
35
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10X35
M10-35
-
1パック

120個入り

40
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10X40
M10-40
-
1パック

100個入り

50
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10X50
M10-50
-
1パック

90個入り

20
箱・パック
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M10X20
M10-20
-
1パック

170個入り

35
箱・パック
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M10X35
M10-35
-
1パック

120個入り

40
箱・パック
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M10X40
M10-40
-
1パック

100個入り

50
箱・パック
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M10X50
M10-50
-
1パック

90個入り

20
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M10X20
M10-20
10
1パック

170個入り

30
箱・パック
[クロームメッキ] クロームメッキ
1.25
M10X30
M10-30
10
1パック

130個入り

25
箱・パック
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
1.25
M10X25
M10-25
10
1パック

150個入り

20
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X20
M10-20
-
1パック

170個入り

25
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X25
M10-25
-
1パック

150個入り

30
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X30
M10-30
-
1パック

130個入り

35
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X35
M10-35
-
1パック

120個入り

40
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X40
M10-40
-
1パック

100個入り

50
箱・パック
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10X50
M10-50
-
1パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,173
( 11,190 )
1日目
8,234
( 9,057 )
1日目
8,122
( 8,934 )
1日目
7,785
( 8,564 )
1日目
7,643
( 8,407 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,066
( 6,673 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,920
( 6,512 )
1日目
8,236
( 9,060 )
1日目
7,645
( 8,410 )
1日目
7,550
( 8,305 )
1日目
7,201
( 7,921 )
1日目
13,094
( 14,403 )
9日目
12,088
( 13,297 )
9日目
8,404
( 9,244 )
9日目
6,708
( 7,379 )
1日目
6,437
( 7,081 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,015
( 6,617 )
1日目
5,745
( 6,320 )
1日目
5,920
( 6,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に強度と識別の"4"数字マークが刻印され、自動車部品等に使用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ねじの呼び
d
ピッチSedKK
基準寸法許容差基準寸法許容差最大
M101.25140
-0.25
15.51210
-1
9.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4マーク付きフランジボルト セレート付 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4マーク付きフランジボルト セレート付 細目
7マーク小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
8マーク六角ボルト(全ねじ)(細目・P-1.5)
8マーク六角ボルト(半ねじ)(細目・P-1.5)
7マーク 小形六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5
フランジボルト スチール M5
メーカーSUNCO江浦製作所江浦製作所江浦製作所江浦製作所SUNCO
通常価格267-278 -169 -422 -173 -34 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチール
ねじの呼び(M)10101212125
詳細形状標準小径標準標準小径標準
追加形状フランジ付標準標準標準標準フランジ付
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング