17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が154型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

小形六角ボルト 半ねじ 細目【1~150個入り】

通常単価(税別)
11511,808特別価格
税込単価
12712,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

2面幅が一般のナットに比べ小さく 主に自動車関係で使用されております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が154型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ部長さ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
26
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

130個入り

10
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
26
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

120個入り

10
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
26
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

100個入り

10
50
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
26
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

100個入り

10
55
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
26
M10
M10X55
M10-55
10
1パック

85個入り

10
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X60
M10-60
10
1パック

75個入り

10
65
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X65
M10-65
10
1パック

75個入り

10
70
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X70
M10-70
10
1パック

75個入り

10
75
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X75
M10-75
10
1パック

75個入り

10
80
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X80
M10-80
10
1パック

70個入り

10
85
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X85
M10-85
10
1パック

70個入り

10
90
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X90
M10-90
10
1パック

65個入り

10
95
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X95
M10-95
10
1パック

60個入り

10
100
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X100
M10-100
10
1パック

60個入り

10
110
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X110
M10-110
10
1パック

50個入り

10
120
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X120
M10-120
10
1パック

50個入り

10
130
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X130
M10-130
10
1個
10
140
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X140
M10-140
10
1個
10
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M10
M10X150
M10-150
10
1個
12
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X35
M12-35
10
1パック

90個入り

12
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

75個入り

12
50
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

60個入り

12
55
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X55
M12-55
10
1パック

55個入り

12
65
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X65
M12-65
10
1パック

50個入り

12
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X75
M12-75
10
1個
12
90
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X90
M12-90
10
1パック

40個入り

12
100
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X100
M12-100
10
1パック

40個入り

12
120
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
30
M12
M12X120
M12-120
10
1パック

30個入り

16
50
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
40
M16
M16X50
M16-50
10
1パック

60個入り

10
30
箱・パック
[なし] なし
1.25
26
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

150個入り

10
35
箱・パック
[なし] なし
1.25
26
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

130個入り

10
40
箱・パック
[なし] なし
1.25
26
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

120個入り

10
45
箱・パック
[なし] なし
1.25
26
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

100個入り

10
50
箱・パック
[なし] なし
1.25
26
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

100個入り

10
60
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X60
M10-60
10
1パック

75個入り

10
65
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X65
M10-65
10
1パック

75個入り

10
70
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X70
M10-70
10
1パック

75個入り

10
75
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X75
M10-75
10
1パック

75個入り

10
80
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X80
M10-80
10
1パック

70個入り

10
85
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X85
M10-85
10
1パック

70個入り

10
90
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X90
M10-90
10
1パック

65個入り

10
100
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X100
M10-100
10
1パック

60個入り

10
105
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X105
M10-105
10
1パック

50個入り

10
110
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X110
M10-110
10
1パック

50個入り

10
120
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X120
M10-120
10
1パック

50個入り

10
125
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X125
M10-125
10
1パック

50個入り

10
130
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X130
M10-130
10
1個
10
135
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X135
M10-135
10
1個
10
140
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X140
M10-140
10
1個
10
150
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
30
M10
M10X150
M10-150
10
1個
12
40
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

75個入り

12
45
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

70個入り

12
55
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X55
M12-55
10
1パック

55個入り

12
60
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X60
M12-60
10
1パック

50個入り

12
70
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X70
M12-70
10
1パック

50個入り

12
75
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X75
M12-75
10
1パック

50個入り

12
90
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X90
M12-90
10
1パック

40個入り

12
100
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X100
M12-100
10
1パック

40個入り

12
110
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X110
M12-110
10
1パック

35個入り

12
125
箱・パック
[なし] なし
1.25
30
M12
M12X125
M12-125
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,025
( 7,728 )
1日目
7,022
( 7,724 )
1日目
6,270
( 6,897 )
1日目
6,719
( 7,391 )
1日目
6,124
( 6,736 )
1日目
5,781
( 6,359 )
1日目
6,111
( 6,722 )
1日目
6,531
( 7,184 )
1日目
6,831
( 7,514 )
1日目
7,013
( 7,714 )
1日目
7,625
( 8,388 )
1日目
7,191
( 7,910 )
1日目
6,923
( 7,615 )
1日目
7,214
( 7,935 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
7,530
( 8,283 )
1日目
160
( 176 )
1日目
172
( 189 )
1日目
233
( 256 )
1日目
7,089
( 7,798 )
1日目
6,180
( 6,798 )
1日目
5,760
( 6,336 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,704
( 6,274 )
1日目
394
( 433 )
1日目
6,022
( 6,624 )
1日目
6,566
( 7,223 )
1日目
6,379
( 7,017 )
1日目
11,133
( 12,246 )
1日目
5,655
( 6,221 )
1日目
5,353
( 5,888 )
1日目
5,041
( 5,545 )
1日目
4,778
( 5,256 )
1日目
5,260
( 5,786 )
1日目
4,405
( 4,846 )
1日目
4,772
( 5,249 )
1日目
4,909
( 5,400 )
1日目
5,270
( 5,797 )
1日目
5,349
( 5,884 )
1日目
5,922
( 6,514 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
5,535
( 6,089 )
1日目
5,006
( 5,507 )
1日目
5,284
( 5,812 )
1日目
5,809
( 6,390 )
1日目
6,022
( 6,624 )
1日目
115
( 127 )
1日目
130
( 143 )
1日目
132
( 145 )
1日目
133
( 146 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
4,785
( 5,264 )
1日目
4,140
( 4,554 )
1日目
4,218
( 4,640 )
1日目
4,566
( 5,023 )
1日目
4,959
( 5,455 )
1日目
4,570
( 5,027 )
1日目
5,137
( 5,651 )
1日目
5,348
( 5,883 )
1日目
5,153
( 5,668 )
10日目

詳細情報

基本情報

2面幅が一般のナットに比べ小さく 主に自動車関係で使用されております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

小形六角ボルト 半ねじ 細目の外形図

単位mm

ねじの呼び(d)d1HBCDRdak
細目基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最小最大
M8×180
-0.2
5.5±0.25120
-0.7
13.911.50.49.21.2
M10×1.25107±0.31416.213.50.411.21.5
M12×1.25120
-0.25
81719.616.50.614.22
(M14×1.5)149190
-0.8
21.9180.616.22
M16×1.516102225.4210.618.22
(M18×1.5)1812±0.352427.7230.620.22.5
M20×1.5200
-0.35
132731.2260.822.42.5
(M22×1.5)22143034.6290.824.42.5
M24×22415320
-1
37310.826.43
(M27×2)27173641.634130.43
M30×23019±0.44147.339133.43.5
(M33×2)330
-0.4
214653.144136.43.5
M36×336235057.748139.44
(M39×3)3925550
-1.2
63.553142.44

備 考 1.ねじの呼びにかっこを付けたものは、なるべく用いない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ボルト 半ねじ 細目のレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
なし
1
満足度:1.0
スチールと書かれていますが、具体的な材質が分からないので購入できません。

ミスミからのコメント

レビューコメントを頂き、誠にありがとうございます。ミスミ商品担当でございます。 ご不便をおかけしており申し訳ございません。 本商品は、規格の中に使用材質に指定がないため、強度区分を表示することができません。 強度区分が表示できる商品については、順次記載してまいります。 ご不便をおかけし申し訳ございませんが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
搬送装置の取付に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している搬送装置の部品の一部として使用しています。重量のある部品を治具を使用して吊上げ、次工程のワークに流す際...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ボルト 半ねじ 細目
小形六角ボルト 半ねじ
鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
六角ボルト 半ねじ 細目
鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)
小形六角ボルト(全ネジ)(B=14)(細目P=1.5)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格115-102 -153 -157 -93 -80 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SWCH相当SWCH相当スチールスチールスチールスチール
詳細形状小径小径標準標準標準標準
追加形状標準標準標準-標準標準
ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング