17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が241型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 10日以内

強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじ【1~200個入り】

通常単価(税別)
6125,348特別価格
税込単価
6727,883特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・高炭素鋼を使用した高強度の製品です。【材質】・スチール

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
詳細を確認
未確定:候補が241型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ部長さ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
22
M8
M8X60
M8-60
10
1パック

100個入り

6
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
18
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
18
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
18
M6
M6X35
M6-35
10
1パック

100個入り

6
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
18
M6
M6X50
M6-50
10
1個
8
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

100個入り

8
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

100個入り

8
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X50
M8-50
10
1個
8
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X55
M8-55
10
1個
8
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
22
M8
M8X60
M8-60
10
1個
10
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X35
M10-35
10
1個
10
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X40
M10-40
10
1個
10
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X45
M10-45
10
1個
10
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X55
M10-55
10
1個
10
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
90
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
26
M10
M10X90
M10-90
10
1個
12
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X40
M12-40
10
1個
12
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X45
M12-45
10
1個
12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X50
M12-50
10
1個
12
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X55
M12-55
10
1個
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X60
M12-60
10
1個
12
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X70
M12-70
10
1個
12
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X75
M12-75
10
1個
12
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X80
M12-80
10
1個
12
85
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X85
M12-85
10
1個
12
90
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X90
M12-90
10
1パック

40個入り

12
120
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
30
M12
M12X120
M12-120
10
1個
14
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
34
M14
M14X45
M14-45
10
1パック

50個入り

16
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X50
M16-50
10
1個
16
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X55
M16-55
10
1個
16
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X60
M16-60
10
1個
16
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X65
M16-65
10
1個
16
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X70
M16-70
10
1個
16
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X75
M16-75
10
1個
16
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X80
M16-80
10
1個
16
90
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X90
M16-90
10
1個
16
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X100
M16-100
10
1個
16
120
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
38
M16
M16X120
M16-120
10
1パック

25個入り

20
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
46
M20
M20X70
M20-70
10
1個
20
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
46
M20
M20X75
M20-75
10
1個
20
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
46
M20
M20X80
M20-80
10
1個
20
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
52
M20
M20X150
M20-150
10
1個
6
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X45
M6-45
10
1個
6
50
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
18
M6
M6X50
M6-50
10
1個
8
30
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X35
M8-35
10
1個
8
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X40
M8-40
10
1個
8
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X45
M8-45
10
1個
8
50
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X50
M8-50
10
1個
8
55
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X55
M8-55
10
1個
8
60
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X60
M8-60
10
1個
8
65
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
22
M8
M8X65
M8-65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,239
( 9,063 )
1日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
1日目
2,068
( 2,275 )
10日目
243
( 267 )
1日目
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,441
( 3,785 )
1日目
3,836
( 4,220 )
1日目
4,192
( 4,611 )
1日目
270
( 297 )
1日目
279
( 307 )
1日目
85
( 94 )
1日目
116
( 128 )
1日目
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
1日目
141
( 155 )
1日目
154
( 169 )
1日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
1日目
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
1日目
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
1日目
242
( 266 )
1日目
6,124
( 6,736 )
1日目
380
( 418 )
1日目
7,496
( 8,246 )
1日目
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
1日目
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
1日目
358
( 394 )
1日目
380
( 418 )
1日目
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
1日目
8,660
( 9,526 )
1日目
587
( 646 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
1日目
641
( 705 )
1日目
1,026
( 1,129 )
1日目
219
( 241 )
1日目
223
( 245 )
1日目
227
( 250 )
1日目
229
( 252 )
1日目
231
( 254 )
1日目
233
( 256 )
1日目
239
( 263 )
1日目
242
( 266 )
1日目
248
( 273 )
1日目
252
( 277 )
1日目
255
( 281 )
1日目
61
( 67 )
1日目
81
( 89 )
1日目
79
( 87 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高炭素鋼を使用した高強度の製品です。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

商品情報

外形図

強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじの外形図

規格表

呼び径KSeねじ長さ長さ130以上の
ねじ長さ
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
M64±0.25100
-0.6
11.5180
+3
--
M85.5130
-0.7
1522--
M107±0.31719.626--
M128190
-0.8
21.930360
+4
M1492225.4340
+4
--
M16102427.738440
+4
M2013±0.353034.646520
+5
M2214320
-1
375056
M24153641.6(参考)54(参考)60
M3019±0.44653.1(参考)66(参考)72
M3623550
-1.2
63.5(参考)72--

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
海外製機器の修理
5
満足度:5.0
ヨーロッパ製機器のボルトは標準強度が、8.8なのか? 8.8のボルトを使用していたので、これを使用しました。 同じ物がす...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械の補修
5
満足度:5.0
蝶ボルトの代替として、ノブを装着して使用しました。ちょうど良い長さを指定して少量だけオーダーでき、助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじ
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(半ねじ)
強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)
ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)
ステンレス高強度8.8 六角ボルト(全ねじ)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOBUMAXBUMAX
通常価格61-38 -72 -58 -428 -165 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SWCH相当スチールSWCH相当スチールSUS316LSUS316L
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング