17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • クロームメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ【1~200個入り】

通常単価(税別)
7221,933
税込単価
7924,126
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・高炭素鋼を使用した高強度の製品です。【材質】・スチール

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
20
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

100個入り

6
10
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

200個入り

6
12
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

200個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
8
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1個
8
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
22
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X22
M8-22
10
1個
8
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1個
10
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X16
M10-16
10
1個
10
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1個
10
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1個
10
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1個
12
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X20
M12-20
10
1個
12
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
M12
M12X25
M12-25
-
1個
12
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X30
M12-30
10
1個
12
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X35
M12-35
10
1個
14
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M14
M14X30
M14-30
10
1個
14
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M14
M14X35
M14-35
10
1個
14
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M14
M14X40
M14-40
10
1個
16
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X30
M16-30
10
1個
16
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X35
M16-35
10
1個
16
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X40
M16-40
10
1個
16
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X45
M16-45
10
1個
20
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
M20
M20X40
M20-40
10
1個
20
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5
M20
M20X45
M20-45
10
1個
6
10
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
14
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X14
M6-14
10
1個
6
15
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
8
16
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1個
8
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
22
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
M8
M8X22
M8-22
10
1個
8
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1個
10
16
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
M10
M10X16
M10-16
10
1個
10
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1個
10
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1個
10
30
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1個
12
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
M12
M12X20
M12-20
10
1個
12
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
M12
M12X25
M12-25
10
1個
12
30
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
M12
M12X30
M12-30
10
1個
12
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
M12
M12X35
M12-35
10
1個
14
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M14
M14X35
M14-35
10
1個
14
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M14
M14X40
M14-40
10
1個
16
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M16
M16X25
M16-25
10
1個
16
30
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M16
M16X30
M16-30
10
1個
16
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M16
M16X35
M16-35
10
1個
16
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M16
M16X40
M16-40
10
1個
16
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2
M16
M16X45
M16-45
10
1個
20
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M20
M20X40
M20-40
10
1個
20
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M20
M20X45
M20-45
10
1個
20
50
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M20
M20X50
M20-50
10
1個
20
55
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M20
M20X55
M20-55
10
1個
22
50
箱・パック
黒色酸化被膜
2.5
M22
M22X50
M22-50
10
1パック

25個入り

22
55
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M22
M22X55
M22-55
10
1個
22
60
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
2.5
M22
M22X60
M22-60
10
1個
10
16
箱・パック
溶融亜鉛メッキ
1.5
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057
( 4,463 )
1日目
2,768
( 3,045 )
1日目
2,592
( 2,851 )
1日目
221
( 243 )
1日目
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
1日目
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
1日目
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
1日目
180
( 198 )
1日目
213
( 234 )
1日目
205
( 226 )
1日目
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
1日目
521
( 573 )
1日目
555
( 611 )
1日目
215
( 237 )
1日目
215
( 237 )
1日目
215
( 237 )
1日目
214
( 235 )
1日目
214
( 235 )
1日目
218
( 240 )
1日目
228
( 251 )
1日目
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
1日目
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
1日目
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
79
( 87 )
1日目
78
( 86 )
1日目
83
( 91 )
1日目
91
( 100 )
1日目
146
( 161 )
1日目
201
( 221 )
1日目
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
1日目
196
( 216 )
1日目
245
( 270 )
1日目
356
( 392 )
1日目
378
( 416 )
1日目
450
( 495 )
1日目
482
( 530 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
466
( 513 )
1日目
615
( 677 )
1日目
8,066
( 8,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高炭素鋼を使用した高強度の製品です。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • また、相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

商品情報

強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじの外形図
呼び径KSe
基準寸法許容差基準寸法許容差
M640
-0.2
100
-0.6
11.5
M85.5130
-0.7
15
M1071719.6
M1280
-0.25
190
-0.8
21.9
M1492225.4
M16102427.7
M20130
-0.35
3034.6
M2214320
-1.0
37
M24153641.6
M30194653.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
修理時に使用しています
5
満足度:5.0
当社で請け負っている装置の修理時に使用しています。装置の保護のための安全機構として、ロックボルト(シャーピンの機能)があ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置のカバーの固定で使用
5
満足度:5.0
ミスミでサイズなどの条件を入れて検索をして、急いでいたので候補にあがった商品の中から納期が早いものを選定しました。装置の...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルトの交換
5
満足度:5.0
ヨーロッパ製の機器に取り付けていたボルトが錆ていたので交換するのに使用。 ヨーロッパ製では、8.8が標準みたいなので、必...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)
強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじ
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(半ねじ)
ステンレス高強度8.8 六角ボルト(全ねじ)
ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOBUMAXBUMAX
通常価格72-58 -61 -38 -165 -428 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SWCH相当スチールSWCH相当スチールSUS316LSUS316L
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング