17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が309型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • クロームメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

強度区分=12.9 六角ボルト【1~200個入り】

通常単価(税別)
9420,736特別価格
税込単価
10322,810特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・クロモリ鋼を使用した高強度の製品です。【材質】・構造用合金鋼

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が309型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
10
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
50
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M6
M6X50
M6-50
10
1個
8
12
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
15
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
全ねじ
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
18
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M8
M8X18
M8-18
10
1個
8
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M8
M8X45
M8-45
10
1個
8
60
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M8
M8X60
M8-60
10
1個
8
65
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X65
M8-65
10
1個
8
75
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X75
M8-75
10
1個
8
85
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X85
M8-85
10
1個
8
95
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M8
M8X95
M8-95
10
1個
8
100
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X100
M8-100
10
1個
8
105
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X105
M8-105
10
1個
8
110
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M8
M8X110
M8-110
10
1個
8
115
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X115
M8-115
10
1個
8
120
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
半ねじ
M8
M8X120
M8-120
10
1個
8
125
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M8
M8X125
M8-125
10
1個
10
15
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X15
M10-15
10
1個
10
16
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
全ねじ
M10
M10X16
M10-16
10
1個
10
18
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M10
M10X18
M10-18
10
1個
10
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X35
M10-35
10
1個
10
50
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
55
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X55
M10-55
10
1個
10
70
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
75
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X75
M10-75
10
1個
10
80
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X80
M10-80
10
1個
10
85
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X85
M10-85
10
1個
10
95
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X95
M10-95
10
1個
10
105
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X105
M10-105
10
1個
10
110
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X110
M10-110
10
1個
10
120
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X120
M10-120
10
1個
10
125
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X125
M10-125
10
1個
10
130
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X130
M10-130
10
1個
10
150
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X150
M10-150
10
1個
10
160
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M10
M10X160
M10-160
10
1個
10
170
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X170
M10-170
10
1個
10
180
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X180
M10-180
10
1個
10
190
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X190
M10-190
10
1個
10
200
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X200
M10-200
10
1個
10
210
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X210
M10-210
10
1個
10
220
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X220
M10-220
10
1個
10
230
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X230
M10-230
10
1個
10
240
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X240
M10-240
10
1個
10
250
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
半ねじ
M10
M10X250
M10-250
10
1個
12
20
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
全ねじ
M12
M12X20
M12-20
10
1個
12
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X45
M12-45
10
1個
12
55
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X55
M12-55
10
1個
12
70
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X70
M12-70
10
1個
12
75
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X75
M12-75
10
1個
12
80
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X80
M12-80
10
1個
12
85
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X85
M12-85
10
1個
12
90
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
-
半ねじ
M12
M12X90
M12-90
10
1個
12
95
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.75
半ねじ
M12
M12X95
M12-95
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
1日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
1日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
1日目
247
( 272 )
1日目
250
( 275 )
1日目
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
1日目
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
1日目
182
( 200 )
1日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
1日目
250
( 275 )
1日目
276
( 304 )
1日目
306
( 337 )
1日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
1日目
95
( 105 )
1日目
251
( 276 )
1日目
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
1日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
1日目
222
( 244 )
1日目
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
1日目
258
( 284 )
1日目
433
( 476 )
1日目
492
( 541 )
1日目
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
983
( 1,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
1日目
671
( 738 )
1日目
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
1日目
835
( 919 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
547
( 602 )
1日目
818
( 900 )
1日目
274
( 301 )
1日目
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
276193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
1日目
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロモリ鋼を使用した高強度の製品です。
【材質】
・構造用合金鋼

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

強度区分=12.9 六角ボルトの外形図

製品仕様

強度区分12.9
材質構造用合金鋼
硬度39~44 HRC
ねじ精度JIS 6g
表面処理黑色酸化被膜

規格表

単位mm

ねじの呼び
(d)
ねじのピッチ(p)dskserzL寸l
並目基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最小
M50.850
-0.1
3.5±0.1580
-0.2
9.20.20.9-
M61.0641011.50.251~L寸25   全ねじ
 L寸30より 半ねじ ねじ長18
(M7)1.070
-0.15
5110
-0.25
12.70.251-
M81.2585.513150.41.2~L寸25   全ねじ
 L寸30より 半ねじ ねじ長22
M101.5107±0.21719.60.41.5~L寸30   全ねじ
 L寸35より 半ねじ ねじ長26
 L寸130~       ねじ長32
 L寸210~       ねじ長45
M121.75120
-0.2
8190
-0.35
21.90.62~L寸35   全ねじ
 L寸40より 半ねじ ねじ長30
 L寸130~       ねじ長36
 L寸210~       ねじ長49
(M14)2.01492225.40.62~L寸40   全ねじ
 L寸45より 半ねじ ねじ長34
 L寸130~       ねじ長40
M162.016102427.70.62~L寸40   全ねじ
 L寸45より 半ねじ ねじ長38
 L寸130~       ねじ長44
 L寸210~       ねじ長57
(M18)2.518122731.20.62.5~L寸50   全ねじ
 L寸55より 半ねじ ねじ長42
 L寸130~       ねじ長48
M202.520133034.60.82.5~L寸50   全ねじ
 L寸55より 半ねじ ねじ長46
 L寸130~       ねじ長52
 L寸210~       ねじ長65

備考:先端形状は、M6以下はあら先とする。
注)M5、M7は受注生産です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強度区分=12.9 六角ボルトのレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
機械に設置
5
満足度:5.0
力の掛かる機械の消耗部品として使用しております。 強度があり耐久性も良く、価格以上の商品でした。
2人が参考にしています。
重たいものの固定
5
満足度:5.0
重たいものの固定するために強度の強いボルトを探していましたが、 見た目からも大丈夫そうです。
1人が参考にしています。
機械に設置
5
満足度:5.0
力の掛かる機械の消耗部品として使用しております。 強度があり耐久性も良く、価格以上の商品でした。
1人が参考にしています。
吊金具の固定に使用
4
満足度:4.0
普段使用することがないのですが、強度がかかるつり上げ部分の連結に使用しました、問題なくしようできました。
0人が参考にしています。
アンカー(ケミカル)ボルト固定
5
満足度:5.0
細いボルトしか使えない箇所で、強度に不安があるときに使っている。 このボルトでダメだったら、正直諦める。 少々お高いけど...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強度区分=12.9 六角ボルト
鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ
強度区分=10.9 六角ボルト
鋼 強度区分12.9 六角ボルト(メートル並目)
強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ
強度区分=10.9 六角ボルト 細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO極東製作所SUNCOSUNCO
通常価格94-118 -27 -87 -28 -91 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SCMスチールSCMスチール-SCM
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング