17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シメキリ丸皿ビス

通常単価(税別)
212242
税込単価
233266
通常出荷日:1日目

締め付けていくと六角形状の頭部部分がちぎれ取れる仕組みで、盗難・いたずらを予防できます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み

外形図

外形図

dsedkk1
MINMAXMIN基本寸法許容差
M37.788.008.636.0+0
-0.5
5.0
M48.0+0
-0.5
M510.0+0
-0.6
M612.0+0
-0.7

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
10
1個
4
0.7
10
1個
5
0.8
10
1個
6
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
1日目
237
( 261 )
1日目
242
( 266 )
1日目
226
( 249 )
1日目

詳細情報

基本情報

締め付けていくと六角形状の頭部部分がちぎれ取れる仕組みで、盗難・いたずらを予防できます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シメキリ丸皿ビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シメキリ丸皿ビス
TRX丸皿小ねじ
LR丸皿小ねじ(タンパー)
ECO-BS 封印ビス
TRF/いたずら防止用ねじ SUS410 TRX・ピンTRXナベ ドリルビス
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOトラスコ中山
通常価格212-31 -58 -118 -47 -335 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
長さL(mm)16-----
詳細形状丸皿丸皿標準なべ
取付穴形状なしヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴マイナスヘクサロビュラ穴ツーホール
材質SUS304相当ステンレスステンレス黄銅SUS410ステンレス(A2)
表面処理なしなしなしニッケルメッキなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング