17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝付 B-1形 D=7)

通常単価(税別)
208215
税込単価
229237
通常出荷日:1日目

先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていくのが特徴です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X8
M4-8
-
10
1個
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
-
10
1個
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X12
M4-12
-
10
1個
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X20
M4-20
-
10
1個
25
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X25
M4-25
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
1日目
211
( 232 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
215
( 237 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていくのが特徴です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径4
dk基準寸法8.5
許容差0
-0.5
k基準寸法2.7
許容差±0.15


m参考4.0
Q最大1.93
最小1.35
十字穴の番号2
d最大4.00
最小3.85
ねじの山数25.4mmに付き18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝付 B-1形 D=7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝付 B-1形 D=7)
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種 B-0形 D=7)
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種溝付 C-1形 D=7)
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種 C-0形 D=7)
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5 D=7)
エバタイト 十字穴付(+) 皿小頭(D=7)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOヤマシナ
通常価格208-209 -209 -207 -212 -207 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状低頭皿低頭皿低頭皿低頭皿低頭皿低頭皿
ねじの呼び(M)444444
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング