17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形【1~500個入り】

通常単価(税別)
2095,376
税込単価
2305,914
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

下穴を開けた所にねじ立てをしながら締め付けを行うねじで、ねじ立て作業の手間を省き、ガタツキも起こしませ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

販売単位

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
バラ(1個から購入可能)
M4X8
M4-8
10
1個
10
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
10
1個
12
バラ(1個から購入可能)
M4X12
M4-12
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
M4X16
M4-16
10
1個
20
バラ(1個から購入可能)
M4X20
M4-20
10
1個
25
バラ(1個から購入可能)
M4X25
M4-25
10
1個
30
箱・パック
M4X30
M4-30
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
1日目
211
( 232 )
1日目
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
1日目
212
( 233 )
1日目
215
( 237 )
1日目
5,376
( 5,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

下穴を開けた所にねじ立てをしながら締め付けを行うねじで、ねじ立て作業の手間を省き、ガタツキも起こしません。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼び径4
dk基準寸法7
許容差0
-0.5
k基準寸法2.6
許容差±0.15
十字穴m参考4.2
Q最大2.03
最小1.45
十字穴の番号2
r最大0.5
d最大4
最小3.85
ねじの山数25.4mmに付き18

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
(+)AB皿
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
十字穴付 なべワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格209-453,686 -2212102,334 -
通常出荷日在庫品1日目〜11日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべボタンなべ
ねじの呼び(M)454443
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS304相当SWCH相当スチールSUS304相当SUS304相当SWCH相当

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング